LM5171EVM-BIDIR
LM5171 评估模块
LM5171EVM-BIDIR
概述
LM5171EVM-BIDIR 评估模块 (EVM) 是一款双相交错双向转换器,非常适合 48V 至 12V 双电池系统应用。它支持多相可堆叠,具有可调节交错角度和平衡的电流共享。该 EVM 还包含各种跳线,用于针对多种不同的用例配置电路。这包括可由微控制器或高功率单向降压或升压转换器控制的能力。
特性
- 在降压模式下,12V 端口电压调节为 14.5V,48V 端口电压范围为 6V 至 70V
- 在升压模式下,48V 端口电压调节为 50.5V,12V 端口电压范围为 6V 至 48V
- 流入或流出 12V 端口的直流电流(最大值)为 60A
- 内置模拟电压环路控制,可选择通过接口连接器实现微控制器数字电压环路控制
- 菊花链三相、四相、六相和八相多相交错运行,可支持更高的功率
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
立即订购并开发
计算工具
LM5171-CALC — LM5171-Q1 Quickstart Calculator
LM5171-CALC — LM5171-Q1 Quickstart Calculator
版本: 1.0.1
发布日期: 09 五月 2024
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
发布信息
Design calculator for LM5171
最新信息
- Corrected suggested boost mode voltage loop crossover frequency;
- Hide RUVLO3 calculation when selecting Normal for UVLO Hysteresis Type
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | LM5171 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 11月 29日 | |
证书 | LM5171EVM-BIDIR EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 5日 |