LM5123EVM-BST
LM5123 升压控制器评估模块
LM5123EVM-BST
概述
LM5123EVM-BST 评估模块展示了 LM5123-Q1 宽输入电压同步升压控制器的特性和性能。其标准配置旨在通过 9V 至 18V 的输入电压提供 100W 的 24V 稳压输出,开关频率为 440kHz。利用 LM5123-Q1 的 TRK 引脚,可将输出电压动态调整至高达 45V(功率为 100W)。
该 EVM 旨在简化配置,使用户能够在同一模块上评估许多不同的应用。功能包括:低 IQ 运行、内部反馈电阻器、旁路模式运行(VIN 大于 VOUT 时)、输出电压动态跟踪、电源正常状态 (PGOOD) 指示器、可编程频率抖动、可编程欠压锁定 (UVLO) 和过压保护。
特性
- 输入电压范围:9 V 至 18 V
- 输出电压:24V(功率为 100W)
- 440kHz 开关频率
- 动态可配置的输出电压,高达 45V(功率为 100W)
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
立即订购并开发
评估板
LM5123EVM-BST — LM5123 升压控制器评估模块
TI.com 上无现货
SLVRBJ1 — LM5123-Q1 Boost Controller Quickstart Design Tool
版本: 01.00.00.00
发布日期: 03 十二月 2021
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbj1 or www.ti.com/lit/xx/slvrbj1/slvrbj1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBJ1. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | LM5123EVM-BST Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 12月 6日 | ||
证书 | LM5123EVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021年 12月 7日 |