LM2105EVM

LM2105 具有集成式自举二极管的 105V 半桥驱动器评估模块

LM2105EVM

立即订购

概述

LM2105 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 LM2105 性能的平台。LM2105 是一款具有 0.5A 峰值拉电流、0.8A 峰值灌电流、105V 引导电压的高侧/低侧驱动器,可用于驱动两个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。该评估板还可用于评估支持的封装中的引脚对引脚兼容器件。

特性
  • 5V 至 18V VCC 电源电压范围
  • 评估 LM2105 栅极驱动器的低电压特性
  • 针对辅助电源旁路电容、栅极驱动电阻选项进行优化的印刷电路板 (PCB) 布局布线
半桥驱动器
LM2005 具有 8V UVLO 和集成式自举二极管的 107V、0.5A/0.8A 半桥栅极驱动器 LM2101 具有 8V UVLO 的 107V、0.5A/0.8A 半桥栅极驱动器 LM2103 具有 8V UVLO、死区时间和反相输入引脚的 107V、0.5A/0.8A 半桥栅极驱动器。 LM2104 具有 8V UVLO、死区时间和关断功能的 107V、0.5A/0.8A、半桥栅极驱动器 LM2105 具有 5V UVLO 和集成式自举二极管的 107V、0.5A/0.8A 半桥栅极驱动器 LM5109B 具有 8V UVLO 和高噪声抗扰度的 1A、100V 半桥栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM2105EVM — LM2105 具有集成式自举二极管的 105V 半桥驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 使用 LM2105EVM PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 5日
证书 LM2105EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 2月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频