INA745-INA746EVM
INA745 和 INA746 具有内置分流电阻器的 EZShunt™ 数字功率监测器评估模块
INA745-INA746EVM
概述
INA745 和 IN746 评估模块 (EVM) 是一个紧凑型平台,用于评估采用 EZShunt™ 技术的 INA745A、INA745B 或 INA746 高精度数字功率监测器在指定输入电流、共模电压和温度范围内的主要特性和性能。性能评估过程中所需要的仪表极少,并且该器件配备了内部分流器,可快速缩短原型设计时间。需要一个能够驱动所需输入电流和共模电压的输入源。
INA745-INA746EVM 电源以及通过 GUI 进行的数字输入和输出操作由评估模块的传感器控制板(TI-SCB,单独出售)进行处理。GUI 直观易用,简化了器件配置,并可让用户快速熟悉器件的操作。
特性
- GUI 支持读取和写入器件寄存器以及查看和保存数据结果
- 采用 EZShunt™ 技术后,可实现超小的尺寸,并可测量高达 25A 的过热情况
- USB 供电
- EVM 可与传感器控制板分离,适用于定制用例
- 借助 TI-SCB 方便地通过常见的 micro-USB 连接器充电
立即订购并开发
评估板
INA745AEVM — INA745A evaluation module
TI.com 上无现货
评估板
INA745BEVM — INA745B evaluation module
TI.com 上无现货
评估板
INA746EVM — INA746 evaluation module
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
EZSHUNT-EVM-GUI — EZShunt™ EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)
EZSHUNT-EVM-GUI — EZShunt™ EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)
版本: 1.0
发布日期: 30 六月 2023
硬件开发
评估板
发布信息
GUI for EZShunt™ EVMs.
支持软件
SBAC253 — PAMB Windows USB Drivers
SBAC253 — PAMB Windows USB Drivers
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 08 三月 2020
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac253 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac253a/sbac253a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC253. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | EZShunt™ 数字电流和功率监控器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |
证书 | INA746EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 22日 | ||||
证书 | INA745AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 18日 | ||||
证书 | INA745BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 18日 |