ENGCM-3P-ICORE-AM62X

Engicam i.Core-AM62x SO-DIMM system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

ENGCM-3P-ICORE-AM62X

来自 : Engicam s.r.l.
立即订购

概述

The new i.Core AM62x system on module is based on the AM623 and AM625 processor device families, and the module is equipped to optimally take advantage of the 1-4 Arm® Cortex®-A53 CPU cores at up to 1.4-GHz and Cortex-M4F MCU co-processor at up to 400MHz. The cost-optimized module will offer up to Full HD (1080p, 60fps) display support and optional 3D graphics acceleration for use in a broad range of open-frame industrial HMI panels. Additionally, the extensive set of peripherals and optimized power architecture create a module well-suited for a broad range of industrial and automotive applications.

特性
  • 67.6 mm x 32.1 mm
  • SO-DIMM, 200 edge connector pins
  • 1-GB or 2-GB DDR4, min. 8-GB eMMC
  • 2x USB2.0, 2x on-board Gb Ethernet PHY, I2S audio
  • Pin-to-pin compatible with other modules with EDIMM 2.0 pinout definition
  • Linux Yocto, Android, CODESYS PROFINET device and controller software stacks
基于 Arm 的处理器
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Engicam s.r.l.

立即订购并开发

评估板

ENGCM-3P-EDIMM-SK — Development kit for i.Core-AM62x SOM

评估板

ENGCM-3P-ICORE-AM62X — i.Core-AM62x system on module based on AM623 and AM625 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Engicam s.r.l..

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。