具有集成感应电阻器的 DRV8884 1.0A 步进电机驱动器评估模块 DRV8884EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DRV8884 评估模块 (EVM) 展现了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8884 集成电路的集成型电流感应功能和性能。该 EVM 包括控制步进电机的 DRV8885、控制 DRV8884 输入的 MSP430F2617 以及用于 GUI 和 MSP430F2617 之间通信的 USB 转 UART 接口。

特性
  • 集成型电流感应可最大程度降低成本和功耗
  • 8V 至 37V 的工作电源电压范围
  • 多种衰减模式
  • 可调电流调节
  • 通过 MSP430 和 USB 接口提供用户友好型 GUI

包含项目

  • DRV8884 evaluation board
  • USB cable

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DRV8884EVM:
DRV8884 1.0A Stepper Motor Driver with Integrated Sense Resistor Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1516 2016年 4月 1日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2623 2016年 4月 5日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
DRV8884  DRV8884  电机驱动器 
MSP430F2617  16 位超低功耗 MCU,具有 92KB 闪存、8KB RAM、12 位 ADC、双 DAC、2 个 USCI、HW 乘法器和 DMA  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章