DRV8845EVM
DRV8845 采用智能调优技术的四通道 H 桥电机驱动器评估模块
DRV8845EVM
概述
DRV8845 是适用于各种工业应用的四路全桥驱动器。该器件可用于驱动最多两个步进电机或最多四个有刷直流电机。每个全桥输出的额定电流高达 1.5A 和 38V。此驱动器提供智能调优衰减模式,可实现平稳安静的运行。该驱动器的保护功能包括带迟滞的热关断 (OTSD)、欠压锁定 (UVLO) 和过流保护 (OCP)。
特性
- 40V 绝对最大电压
- 驱动最多两个步进电机或最多四个有刷直流电机
- 保护和诊断特性
- EVM 固件可现场升级,无需额外硬件
步进电机驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8845EVM — DRV8845 evaluation module for quad H-bridge motor driver with smart tune technology
TI.com 上无现货
固件
DRV884XEVM-FIRMWARE — DRV8845 and DRV8849 evaluation module firmware
DRV884XEVM-FIRMWARE — DRV8845 and DRV8849 evaluation module firmware
版本: 1.00
发布日期: 05 四月 2023
Firmware Files for DRV8845EVM and DRV8849EVM
硬件开发
评估板
发布信息
Firmware files and manifest uploaded for RTM release
DRV884XEVM-GUI — DRV8845 and DRV8849 evaluation module GUI
版本: 1.0.0
发布日期: 05 四月 2023
硬件开发
评估板
发布信息
GUI installer updated
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | DRV884xEVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 5月 4日 | |
证书 | DRV8845EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 28日 |