采用 SPI 的 DRV8703D-Q1 汽车类半桥刷式直流电机栅极驱动器评估模块 DRV8703D-Q1EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DRV8703D-Q1EVM(评估模块)作为一款评估套件,可用于演示 TI 的 DRV8703D-Q1 半桥栅极驱动器。MSP430G2553 用于控制占空比和电机方向,同时还监测 DRV8703D-Q1 报告的电机电流。使用 DRV8703D-Q1 汽车 H 桥栅极驱动器和 CSD18540Q5B N 通道 NexFET 功率 MOSFET 打造功率级。此 EVM 是一个高性能、受保护且具有成本效益的平台,可减少开发开销,加快上市速度。提供了用户友好型应用,可使用最少的外部设备快速实现 EVM 运行。

特性
  • 5.9V 至 45V 的工作电压范围
  • 15A 连续/20A 峰值 H 桥输出电流
  • 驱动单个双向刷式直流电机或两个单向刷式直流电机
  • 3.5 英寸 x 2.2 英寸的紧凑尺寸
  • 通过 MSP430 和 USB 接口提供用户友好型 GUI

包含项目

Micro-USB Cable

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DRV8703D-Q1EVM:
DRV8703D-Q1 Automotive Half Bridge Brushed DC Motor Gate Driver With SPI Evaluation Module

$75.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 892 2017年 3月 22日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 12421 2017年 3月 28日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
DRV8703D-Q1  汽车类半桥栅极驱动器  电机驱动器 
LM9036Q-Q1  Ultra-Low Quiescent Current Voltage Regulator  电源管理 
MSP430G2553  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章