DRV8305-Q1 汽车类三相电机栅极驱动器评估模块
DRV8305-Q1EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DRV8305-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是基于 DRV8305-Q1 汽车电机栅极驱动器、TMS320F28027 电机控制微控制器和 CSD18540Q5B NexFET™ 功率 MOSFET 的 4.4V 至 45V、25A、三相电机驱动器和控制系统。利用该 EVM,可以对具有一系列广泛的测试点、接口和可配置性的 DRV8305-Q1 进行简单评估。


该 EVM 具有板载电池反向保护功能、由 TPS7B6933-Q1 LDO 提供的稳压 3.3V 电源、用于所有控制和反馈信号的接口插头以及板载 XDS100v2 仿真器。该 EVM 具有独立的直流总线和相位电压传感以及用于无传感器 BLDC 控制算法的独立低侧电流分流传感。驱动级受到短路、过热、击穿和欠压等全面保护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。


该 EVM 通过 MotorWare(使用 InstaSPIN-FOC 无传感器控制解决方案)提供主要软件支持,非常适合用于对 DRV8305-Q1 进行评估和利用该器件进行快速开发。

特性
  • 工作电源电压范围:4.4V 至 45V
  • 支持高达 25A 的连续输出电流
  • 为无传感器 BLDC 控制解决方案提供相位电压和电流反馈
  • 完整的无刷直流控制和驱动级
  • 板载 XDS100v2 仿真器

包含项目

  • DRV8305-Q1 Evaluation Board
  • Micro-USB Cable

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DRV8305-Q1EVM:
DRV8305-Q1 Automotive 3-Phase Motor Gate Driver Evaluation Module

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39640 2019年 6月 27日
PDF 3767 2016年 5月 2日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 7818 2016年 4月 21日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块  BOOSTXL-DRV8305EVM  评估模块和开发板 

参考设计  ( 2 )

名称 Part Number 工具类型
4.4V 至 30V、15A、高性能无刷直流螺旋桨控制器参考设计  TIDA-00643  TI Designs
单路 PWM 输入无刷直流电机控制 TI 参考设计  TIDA-00645  TI Designs

TI 器件 (11)

器件型号 名称 产品系列
DRV8305-Q1  具有三个集成分流放大器的汽车类三相栅极驱动器  电机驱动器 
SN74LVC3G07-Q1  具有漏极开路的汽车类三路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器 
TLV1117LV  1A 固定正电压低压降稳压器  电源管理 
TMS320F28020  具有 40MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28021  具有 40MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28022  具有 50MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28023  具有 50MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28026  具有 60MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28026F  具有 InstaSPIN-FOC 的 Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU) 
TMS320F28027  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28027F  具有 InstaSPIN-FOC 的 Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章