DAC81401EVM

DAC81401 评估模块

DAC81401EVM

立即订购

概述

DAC81401 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,可用于评估 DAC81401 的功能和性能。DAC81401EVM 具有可提供串行外设接口 (SPI) 的板载控制器。

DAC81401 是一款单通道缓冲电压输出 DAC,具有集成式 2.5V 内部基准和可配置的双极 ±20V 或单极 0V 至 40V 输出范围。DAC81401 根据设计具有单调性,并可提供低于 1LSB 的线性度。

DAC81401EVM 还具有高压增益级,可提供高达 20V 或 0V 至 80V 的输出电压。

特性
  • 线性:16 位时为 1LSB INL/DNL
  • 内部基准
  • SPI
  • TUE:±0.05% FSR
  • 输出范围:5V、10V、20V、40V、±5V、±10V、±20V 和 20% 超量程
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC61401 具有精密内部基准电压的单通道、12 位、高电压输出 DAC DAC81401 具有精密内部基准电压的单通道、16 位、高电压输出 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC81401EVM — DAC81401 evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
驱动程序或库

DACX14XX-PYTHON-FTDI-DRIVER — Example python driver for the DACx14xx family

支持的产品和硬件
下载选项

DACX14XX-PYTHON-FTDI-DRIVER Example python driver for the DACx14xx family

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 10 十一月 2023

This example python driver interfaces with the on board FTDI controller of the DACx14xx EVMs and other design

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC81401 具有精密内部基准电压的单通道、16 位、高电压输出 DAC DAC81402 具有精密内部基准电压的双通道、16 位、高电压输出 DAC DAC81404 具有精密内部基准的四通道、16 位、高电压输出 DAC DAC61401 具有精密内部基准电压的单通道、12 位、高电压输出 DAC DAC61402 具有精密内部基准的双通道、12 位、±20V 电压范围、缓冲输出 DAC DAC61404 具有精密内部基准电压的四通道、12 位、高电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC81401EVM DAC81401 评估模块 DAC81404EVM DAC81404 evaluation module

发布信息

Version 1.0.0

First release for DACx41xx-FTDI-PYTHON-DRIVER

设计工具

DAC814XXEVM-GUI — DAC814XXEVM GUI

支持的产品和硬件
下载

DAC814XXEVM-GUI DAC814XXEVM GUI

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 10 十一月 2023
lock DACx140x-EVM-SW-installer.zip  — 337553 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC81401 具有精密内部基准电压的单通道、16 位、高电压输出 DAC DAC61401 具有精密内部基准电压的单通道、12 位、高电压输出 DAC DAC81402 具有精密内部基准电压的双通道、16 位、高电压输出 DAC DAC61402 具有精密内部基准的双通道、12 位、±20V 电压范围、缓冲输出 DAC DAC81404 具有精密内部基准的四通道、16 位、高电压输出 DAC DAC61404 具有精密内部基准电压的四通道、12 位、高电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC81401EVM DAC81401 评估模块 DAC81404EVM DAC81404 evaluation module

发布信息

DAC814xxEVM GUI for DACx14xx family of devices

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 DAC81401 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 9日
证书 DAC81401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频