DAC3154EVM
适用于 DAC3154 双通道 10 位 500MSPS 数模转换器的评估模块
DAC3154EVM
概述
DAC3154EVM 是一款支持设计人员评估德州仪器 (TI) DAC3154 双通道 10 位 500MSPS 数模转换器 (DAC) 性能的电路板。该 EVM 提供了可在各种时钟、输入条件下测试 DAC3154 的灵活环境。DAC3154EVM 是易于使用的完整射频发射解决方案,包含用于为 DAC3154 计时的 CDCE62005 时钟发生器/抖动清除器,以及 TRF3705 400MHz 至 4GHz 正交调制器,用于将来自 DAC 的 I/Q 输出上转换为射频实信号。
该 EVM 可与 TSW1400 配合使用,执行各种测试程序。TSW1400 生成测试图形,这些图形通过 1.00GSPS LVDS 端口馈送至 DAC3154。DAC3154EVM 时钟芯片可用于使 TSW1400 板与 DAC3154EVM 保持同步。TSW1406EVM 为快速 EVM 测试提供了一种低成本解决方案,具有高达 64k 采样模式深度。
特性
- DAC3154 线对 IF 和 RF 输出具有综合测试能力
- 与 TSW1400 信号发生器直接连接
- 包含用于时钟生成或抖动消除的 CDCE62005
- 包含用于完整的发送器评估的 TRF3705
- 具有完整功能 GUI 的软件支持,以确保轻松测试
- 直接 HSMC 连接至 Altera FPGA 开发套件
- FMC-DAC-ADAPTER 卡连接至标准 FMC 互连接头(最新 Xilinx FPGA EVM 的常用输入端)
高速 DAC (> 10MSPS)
开始使用
- 购买评估板 - DAC3154EVM
- 购买(如果需要)FPGA 图形发生器卡 - TSW1400EVM
- 阅读评估板用户指南
- 确保您拥有或已购买两块板所需的电源
- 下载并安装评估板 GUI
- 下载并安装用于 TSW1400EVM 图形发生器卡的 HSDCPro 软件
立即订购并开发
评估板
DAC3154EVM — 适用于 DAC3154 双通道 10 位 500MSPS 数模转换器的评估模块
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLAC543 — DAC31x1_31x4EVM GUI
SLAC543 — DAC31x1_31x4EVM GUI
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 05 七月 2022
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac543 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac543b/slac543b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC543. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | DAC3154EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | DAC31x4EVM User Guide (Rev. A) | 2013年 6月 7日 | ||||
用户指南 | DAC31x4EVM Design Pkg A | 2013年 4月 15日 |