CIRCUIT060056
带通 Sallen-Key 滤波器电路
CIRCUIT060056
概述
此电路是单电源、二阶 Sallen-Key (SK) 带通 (BP) 滤波器。它由一个 SK 低通滤波器和一个 SK 高通滤波器级联而成。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。
特性
- 输入:Vi = -2.45 V 至 2.45 V
- 输出:Vo = 0.05 V 至 4.95 V
- 电源:
- Vcc = 5V
- Vee = 0V
- 增益:1 V/V
- 低截止频率:1kHz
- 高截止频率:10kHz
- Vref = 2.5 V
精密运算放大器 (Vos<1mV)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 单电源、二阶、Sallen-Key 带通 滤波器电路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 25日 | |
应用手册 | FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) | 2011年 2月 25日 | ||||
应用手册 | Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) | 2010年 4月 21日 | ||||
应用手册 | Analysis of the Sallen-Key Architecture (Rev. B) | 2002年 9月 13日 |