CDCE18005EVM

CDCE18005EVM 评估模块

CDCE18005EVM

立即订购

概述

CDCE18005 是高性能时钟发生器和分配器,它具有高度可配置性(通过 SPI 接口进行配置)和由片上 EEPROM 确定的可编程启动模式。专为数据转换器和高速数字信号的缓冲时钟而设计,CDCE18005 实现了 50 fs 范围以内的低附加抖动。时钟分配块包含 5 个独立的可编程输出,它们可以配置成提供不同的输出格式组合(LVPECL、LVDS、LVCMOS)。也可以通过可编程延迟块将每个输出编程为独特的输出频率(高达 1.5GHzGHz)和偏移关系。如果所有输出都采用单端模式(例如 LVCMOS)进行配置,则 CDCE18005 可支持多达 10 路输出。每个输出都可以选择 3 个时钟输入源中的一个。输入块包含两个通用差动输入,它们支持高达 1500MHz 的频率和辅助单端输入,该单端输入可以连接到 CMOS 级时钟或配置为通过板载振荡器块连接到外部晶振。

特性

通用输入缓冲器可接受 LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 电平信令

  • 完全可配置的输出包括频率、输出格式和输出偏移
  • 用作时钟的多路复用器在三个参考输入和输出之间进行切换
  • 通过 AT 截面晶体生成时钟
  • 集成 EEPROM 会确定加电时的器件配置
  • 低附加抖动性能
  • 通用输出块支持高达 5 通道差动、10 通道单端或差动与单端的组合:
    • 低附加抖动
    • 输出频率高达 1.5GHz
    • LVPECL、LVDS、LVCMOS 和专用高速
    • 输出摆幅模式
    • 独立输出分压器支持 1-80 的分频比
    • 对所有输出进行独立限制粗偏移控制
  • 灵活输入:
    • 两个通用差动输入可接受高达 1500MHz (LVPECL)、800MHz (LVDS) 或 250MHz (LVCMOS) 的频率
    • 单个辅助输入可接受单端时钟源或晶振;辅助输入可接受频率范围为 2MHz 至 42MHz 的晶振,或高达 75MHz 的 LVCMOS 输入。
    • 时钟发生器模式使用晶振输入。
  • 典型电源消耗:在 3.3V 时为 1.0W
  • 集成 EEPROM 会存储默认设置;因此,器件可以在已知的预定义状态下加电。
  • 采用 QFN-48 封装,图 1 CDCE18005 应用示例
  • ESD 保护超过 2kV HBM
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C


USB Cable

时钟缓冲器
CDCE18005 具有分频器的 5/10 路输出时钟缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CDCE18005EVM — CDCE18005EVM 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SCAC106 — CDCE18005 EVM Control Software installer

支持的产品和硬件
下载

SCAC106 CDCE18005 EVM Control Software installer

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 29 六月 2010

校验和
产品
时钟缓冲器
CDCE18005 具有分频器的 5/10 路输出时钟缓冲器
硬件开发
评估板
CDCE18005EVM CDCE18005EVM 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/scac106 or www.ti.com.cn/lit/xx/scac106a/scac106a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SCAC106. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 CDCE18005EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 Five/Ten Output Clock Programmable Buffer 数据表 (Rev. B) 2012年 11月 21日
用户指南 Low Phase Noise Clock Evaluation Module — up to 1.5 Ghz 2008年 11月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频