BQ24158EVM-697
用于 BQ24158 完全集成开关模式单节锂离子充电器的评估模块
BQ24158EVM-697
概述
BQ24158EVM-697 评估模块是一块完整的充电器模块,用于评估紧凑、灵活、高效、USB 供能的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。bq24158 将同步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节以及充电终止功能集成到小型 WCSP 封装中。可通过 I2C 接口对充电参数进行编程。
特性
- bq24158 评估模块 (EVM)
- 具有 3MHz 频率的高效完全集成 NMOS-NMOS 同步降压充电器
- 集成了功率 FET,充电率高达 1.55A
- 通过 I2C 接口提供可编程电池电压、充电电流和输入电流
- 输入工作范围:4V 至 6V
- USB OTG 的升压模式操作
- 状态信号的 LED 指示灯
- 关键信号的测试点可用于测试用途。探针组装简便
- 可采用跳线。易于更换连接
电池充电器 IC
立即订购并开发
评估板
BQ24158EVM-697 — 用于 BQ24158 完全集成开关模式单节锂离子充电器的评估模块
TI.com 上无现货
BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW — BQ24153A_9 EVM v1.4.0.1
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 23 三月 2014
产品
电池充电器 IC
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc283 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc283c/sluc283c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC283. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | bq24153A/56A/57/58/59EVM Fully Integrated, Switch-Mode, One-Cell, Li-Ion Chgr (Rev. C) | 2014年 5月 12日 | |||
证书 | BQ24158EVM-697 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | bq2415x Fully Integrated Switch-Mode One-Cell Li-Ion Charger With Full USB Compliance and USB-OTG Support 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2014年 1月 28日 |