CC2564CMSP432BTBLESW

CC2564C 基于 MSP432 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈

CC2564CMSP432BTBLESW

下载

概述

基于 MSP432 MCU 软件的 TI CC2564C 双模 Bluetooth® 堆栈(适用于蓝牙 + 蓝牙低功耗)可支持 MSP432 MCU,且同时包含实施蓝牙 4.2 规范的单模和双模产品。该蓝牙堆栈已完全通过认证(QDID 85355 和 QDID 69886),同时还可提供简易命令行示例应用以加速开发,并可按需提供 MFI 功能。

为实现完整的评估解决方案,CC2564C 双模蓝牙堆栈可直接与 TI 硬件开发套件 MSP-EXP432P401R、BOOST-CCEMADAPTER 和 CC256XCQFN-EM 搭配使用。针对音频和语音应用,CC3200AUDBOOST 可连接至 MSP-EXP432P401R 和 BOOST-CCEMADAPTER。此外,适用于 MSP432 MCU 的堆栈已通过认证且免版税。

该软件通过 BOOST-CCEMADAPTER 和 CC3200AUDBOOST 板与 CC256XCQFN-EM 板协同工作,可提供完整的蓝牙 BT/EDR/LE HCI 解决方案,从而降低设计工作量,并加快上市速度。

特性
  • 支持双模蓝牙 4.2 - 获蓝牙认证且免版税
  • 支持 LE Secure Connection
  • 借助 CC2564C,支持 LE 双模拓扑和链路层拓扑
  • 蓝牙堆栈已完全通过认证(QDID 85355 和 QDID 69886)
  • 全线程安全性
  • 借助 BOOST-CCEMADAPTER 支持,示例应用可供 MSP-EXP432P401R LaunchPad 使用
  • 完整记录 API 接口
  • 支持CCS、IAR、KEIL IDE
  • 提供经典配置文件
    • 高级音频分发配置文件 (A2DP):实施内部 SBC 编码/解码(辅助 A2DP) - 请注意,由于在 MSP Launchpad 中缺少 PCM 布线,连接外部音频编解码器 EVM(如 CC3200AUDBOOST)需要进行手动原型设计
    • 音频/视频传输协议 (AVDTP)
    • 音频/视频远程控制模式 (AVRCP)
    • 通用访问模式 (GAP)
    • 耳机配置文件 (HSP)免提配置文件 (HFP):请注意,由于在 MSP Launchpad 中缺少 PCM 布线,连接外部音频编解码器 EVM(如 CC3200AUDBOOST)需要进行手动原型设计
    • 人机交互设备配置文件 (HID)
    • 消息访问配置文件 (MAP)
    • 电话薄访问配置文件 (PBAP)
    • 串行端口配置文件 (SPP)
  • 提供蓝牙低功耗模式
    • 警报通知服务 (ANS)
    • 电池服务 (BAS)
    • 循环速度和 Cadence 服务 (CSCS)
    • 设备信息服务 (DIS)
    • Find Me 模式 (FMP)
    • 通用访问模式服务 (GAPS)
    • 通用属性模式 (GATT)
    • 医疗温度计服务 (HTS)
    • 心率服务 (HRS)
    • 人机接口设备服务 (HIDS)
    • 及时警报服务 (IAS)
    • 链路断开服务 (LLS)
    • 电话警报状态服务 (PASS)
    • 近距传感模式 (PXP)
    • 发射功率服务 (TPS)
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

CC2564CMSP432BTBLESW1 CC2564C 基于 MSP432 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

Wi-Fi 产品
CC2564C 具有基本速率 (BR)、增强数据速率 (EDR) 和低功耗 (LE) 模块的 Bluetooth® 5.1
接口适配器
BOOST-CCEMADAPTER EM 适配器 BoosterPack

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
更多文献资料 Dual-Mode Bluetooth® CC256xCQFNEM Evaluation Board (Rev. C) PDF | HTML 2021年 12月 20日
用户指南 CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 20日
用户指南 CC2564B to CC2564C Migration Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
用户指南 EM Adapter BoosterPack User's Guide (Rev. A) 2013年 4月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频