AFE7769 四通道射频收发器评估模块
AFE7769EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

AFE7769EVM user's guide is available. Request now

View all related products


描述

The AFE7769 evaluation module (EVM) is a board used to evaluate the AFE77xx family of integrated RF transceivers. AFE77xx devices support up to four-transmit, four-receive, and two feedback channels (4T4R2F) and integrate phase-locked loops (PLLs) and voltage-controlled oscillators (VCOs) for generation of data-converter clocks and LO, with LO frequency tunable from 600 MHz to 6 GHz.

This standard EVM incorporates RF baluns to specifically support 600 MHz to 2700 MHz. The AFE77xx device integrates eight JESD204B/C-compatible serializer/deserializer (SerDes) transceivers capable of running up to 29.5 Gbps to transmit and receive digital data through the onboard FMC connector.

AFE7769EVM includes the LMK04828 clock generator for providing reference clocks and sysref to the AFE and capture card (FPGA). The EVM works off a single 6-V input and includes complete power management. External clocking options include support for feeding the reference clock (for on-chip PLL) or the channel frequency (at 2x LO).

The design interfaces with TI pattern/capture card solutions (TSW14J56EVM and TSW14J57EVM, sold separately), as well as many FPGA development kits.

特性
  • Evaluates AFE77xx integrated transceiver family of devices
  • Simplified digital interface with JESD204B/C; supports up to 29.5-Gbps lane rates
  • JESD subclass 1 for multiple-device synchronization
  • Onboard clocking solution with optional external feed
  • Onboard power-management scheme

包含项目

  • AFE7769 evaluation module
  • USB cable
  • Power cable

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

AFE7769EVM:
AFE7769 quad-channel RF transceiver evaluation module

$1999.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 12488 2019年 6月 4日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 36 2019年 5月 20日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
TSW14J56EVM 评估模块  TSW14J56EVM  评估模块和开发板 
数据采集/信号发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM  TSW14J57EVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (5)

器件型号 名称 产品系列
AFE7700  AFE7700  宽带收发器、接收器、发射器 
AFE7769  AFE7769  宽带收发器、接收器、发射器 
AFE7799  具有反馈路径的四通道射频收发器  宽带收发器、接收器、发射器 
LMK04828  超低抖动合成器和抖动消除器  时钟和计时 
TPS54424  4.5V 至 17V 输入、电流模式、4A 同步 SWIFT™ 降压转换器  降压(降压) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章