ADS131M08EVM
ADS131M08EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The ADS131M08 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS131M08, which is a low-power, 8-channel, simultaneous-sampling, delta-sigma analog-to-digital converter (ADC).

The ADS131M08EVM kit includes the ADS131M08EVM board and a precision host interface (PHI) controller board that enables the accompanying computer software.

特性
  • Onboard 3.3-V unipolar analog supply
  • Onboard 3.3-V unipolar digital supply
  • Digital header pins to connect to host microcontroller and logic analyzer
  • Terminal blocks and header pins to connect external analog input signals
  • Onboard 8.192-MHz crystal oscillator
  • USB powered; no external power supply required
  • Optional external voltage reference (not installed)

包含项目

  • ADS131M08 evaluation module
  • PHI controller board
  • USB cable

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

ADS131M08EVM:
ADS131M08 24-bit 8-channel simultaneous-sampling delta-sigma ADC evaluation module

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2563 2019年 12月 13日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2177 2019年 12月 3日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 34 2019年 12月 6日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
ADS131M08  ADS131M08  模数转换器 (ADCs) 
LP5907  250mA 超低噪声低压差稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章