STB 和 DVR

STB 与 DVR 系统设计资源和方框图

设计注意事项

TI 提供全面的数字机顶盒 (STB) 解决方案。STB/流媒体的 TI 系统方框图可提供面向电缆、卫星和 IPTV(互联网协议电视)机顶盒的解决方案。这类 TI 系统方框图还可用于确定适用于独立流媒体产品的解决方案。

内核子系统包括:

  • 视频接口 - 视频接口(输出)包括 HDMI、分量视频和/或复合视频。这些输出通常需要高性能视频滤波器/放大器以增强来自 SoC(片上系统)的视频输出。此外,这些输出通常还需要 ESD 保护。新 STB 平台可提供 HD(高清)、1080p 分辨率的全高清和 3D 视频输出。
  • 音频接口 – 可通过立体声输出插孔和耳机使用 SoC(片上系统)的音频输出。音频接口具备高 SNR(信噪比)和模拟低通滤波等功能,需要一个高质量音频输出和音频线路驱动器。此外,可能还具备需要数字音频收发器的音频 SPDIF(Sony/Philips 数字互连格式)输入/输出接口。
  • USB 输入 – STB 的 USB 输入需要电流限制和 ESD 保护。
  • 以太网输入 – 可能具备一个或多个以太网输入以通过以太网提供媒体内容。
  • HDD(硬盘驱动器)接口 STB 和流媒体器件具备内部 HDD 以用于个人视频记录或媒体存储,并且通常具备一个通过 SATA 连接的外部 HDD 接口。
  • 用户界面 – 使用户能控制视频/音频 I/O 源,同时与系统网络进行通信。用户界面还包括通过驻留在部件本身以及远程控制部件上的 IrDA 或低功耗无线器件与远程控制相连。目前大多数 STB 采用使用 RF4CE 的射频远程控制。
  • 无线连接 - 确保能通过 802.11 接口传输和接收音频流和视频流。
  • MCU - MSP430 微控制器可用于管理与远程控制和其他用户界面外设连接的接口。
  • 电源转换 - 包括交流/直流转换,以创建适用于部件本身的主电源,需要为 STB 的功能块供电。STB 的电源架构将因平台而有所不同,具体取决于特定平台所使用的内核 SoC(片上系统)、存储器、模拟前端、模拟信号链组件以及接口。需要高效的单输出和多输出开关稳压器和低电流 LDO。MOSFET 负载开关可用于对电源轨进行排序。TI 可提供所有必需的电源解决方案,能满足严格的能源节约要求。

View more

技术文档

应用手册和用户指南

应用手册 (6)

标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6.58 MB 2017年 11月 30日
PDF 1.29 MB 2016年 12月 14日
PDF 4.32 MB 2016年 10月 31日
PDF 103 KB 2016年 6月 29日
PDF 615 KB 2014年 10月 29日
PDF 2.32 MB 2013年 11月 7日

技术文章

设计和开发

名称 器件型号 公司 工具/软件类型
DP83867ERGZ-R-EVM RGMII 1000M/100M/10M 以太网物理层评估模块 DP83867ERGZ-R-EVM Texas Instruments 评估板
MSP CapTIvate 设计中心 GUI MSPCAPTDSNCTR Texas Instruments 用于评估模块 (EVM) 的 GUI
PurePath™ 控制台图形开发套件 PUREPATHCONSOLE Texas Instruments 应用软件和框架
PurePath™ Studio 图形开发环境 AICPUREPATH_STUDIO Texas Instruments IDE、配置、编译器和调试器
TPS2595 电子保险丝评估模块 TPS2595EVM Texas Instruments 评估板
带引擎控制和电荷泵评估模块的 LP5569 九通道 I2C RGB LED 驱动器 BOOST-LP5569EVM Texas Instruments 评估板
具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块 TPS65235EVM-694 Texas Instruments 评估板

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面