智能手机

为了满足持续发展的智能电话市场对先进的多媒体功能日益增长的需求,TI 提供了多种不同的创新型模拟产品。

设计注意事项

如果当今的智能电话集成了具有基础多媒体功能的个人整理程序和电子邮件管理工具,以及手持终端功能,则通常的“开机”时间相比入门级移动电话的开机时间,对于最终用户而言更为关键。特性集推动了对强大处理功能、更大(更清晰)显示屏、触摸屏控制和麦克风功能的需求。若要满足电话的性能和外形尺寸要求,必须仔细考虑电源电流和封装尺寸。因此,迁移到集成了音频、ESD 保护、电源管理和整体供电效率的 D 类音频放大器、触摸屏控制器就尤为重要。

为了满足不断扩大的中端无线市场对高级多媒体特性的日益增长的需求,TI 提供了 OMAP-Vox™ 解决方案。TI 提供了各类芯片和软件产品以支持实时和高级操作系统以及范围广泛的开放源码社区。TI 18 年的无线系统专业技术涵盖了多个通信标准以及无线 LANGPSBluetooth™ 手持终端。TI 解决方案凭借创新的 3D 图像、高质量视频应用和高级用户界面提升了用户体验。

TI 的视频、音频和电源管理产品包括一系列用于开发这些复杂电话的系统解决方案。

电源管理

TI 提供面向各种应用/图形处理器、特性集和这些电话中常见照明电压要求的电源管理解决方案。特殊的降压 DC/DC 转换器(如 TPS624xx/TPS65xxx 系列)具有高级动态电压调节功能,可满足最新移动处理器的要求。TI TPS630xx 系列可以在很大的电池电压范围内提供 96% 的一流效率,输入电压可降至 1.8V 从而延长电池寿命,并能为新兴的锂离子电池技术提供支持。LDO TPS799xx/TPS717xx 可用于其它电源轨。

bq240xx 系列可满足壁插式和 USB 端口充电的要求。使用“Impedance Track”的 bq275xx 中提供了创新的下一代电量监测计解决方案,它可以自动了解/检测电池特性并通过简单接口向主机提供状态数据,无需了解周期和查找表。TI 拥有针对 ID ROM 和 CRC 认证的解决方案(bq20xx 和 bq161xx)。提供对不同长度的加密密钥深度的支持。

音频注意事项

智能电话寻求通过超过 100dB 的信噪比 (SNR) 和增强的功能(如多频带均衡器、3D 环绕声效和回波抵消/噪声消除)来提升用户的音频体验。低功耗始终是所有此类设计中的一个重要注意事项。

TLV320AICxxxx/TLV320DACxxxx/PCMxxxx 系列中的全功能音频编解码器集成了单声道和立体声 AD/DA 转换器和耳机/扬声器放大器。由于其高效率和小尺寸封装,D 类放大器越来越受到欢迎。在某些器件中,集成的 DSP 支持动态范围压缩、多频带均衡、噪声消除/回波抵消和自定义过滤。新一代 TI 音频编解码器(如 TLV320AIC3xxx)还符合新的数字麦克风要求和潮流。

显示/照明和触摸屏注意事项

最新一代驱动器(如 TPS6115x/6x)提供了灵活的 LED 驱动数量(3 到 10),并且实现了脉宽调制和数字调光(多达 32 步的亮度控制),采用 2x2mm2 小型封装。TI 提供了特定于 OLED 的驱动器,如 TPS6108x/6114x。对于发光键盘和时尚照明,提供了新款基于 LDO 的正向电压 LED 驱动器 (TPS751xx),如用于不同颜色分段的 2 灯管和 4 灯管 EL 驱动器。摄像机闪存功能是借助采用 CSP 或 QFN 小尺寸封装的 TPS61050 系列实现的。

TI 提供了集成的触摸屏控制器解决方案,例如集成了作为附加价值的 ESD 保护的 TSC21xx/TSC23xx 系列。触摸屏操作很容易导致高达 12KV 的放电;单独的 TSC 可提供与电话电子产品的其余部分的最佳隔离效果。TSC2k 系列触摸屏控制器实现了低功耗并且消除了振动和显示噪声;提供小尺寸封装。

显示 I/O 电压通常高于 2.7V,这会导致与其它数字逻辑器件不匹配;20 位和 24 位电平转换器(如 SN74AVC20Txxx)可用于解决 I/O 兼容性问题。

View more

技术文档

应用手册和用户指南

应用手册 (11)

标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 251 KB 2019年 8月 15日
PDF 418 KB 2018年 12月 11日
PDF 81 KB 2018年 5月 1日
PDF 69 KB 2018年 1月 17日
PDF 5.98 MB 2017年 8月 3日
PDF 1003 KB 2015年 11月 16日 下载英文版本
PDF 982 KB 2015年 11月 16日 下载英文版本
PDF 1.09 MB 2014年 6月 6日 下载英文版本
PDF 1.78 MB 2008年 7月 15日 下载英文版本
PDF 175 KB 2005年 10月 28日
PDF 197 KB 1999年 10月 21日

产品公告和白皮书

白皮书 (1)

标题 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1.68 MB 2017年 11月 14日

技术文章

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面