小型企业交换机
产品和参考设计
小型企业交换机
概述
我们的集成电路和参考设计可帮助您创建具有高带宽和低功耗的小型企业交换机。我们的以太网供电 (PoE)、微控制器、PHY 和电源管理器件完善了以太网交换机结构,可帮助您设计高速的现代系统。
设计要求
当今的小型企业交换机设计需要:
- 支持新 .bt 标准的 PoE 功能。
- 提供出色信号完整性的千兆位以太网收发器。
- 小尺寸和更低的功耗。
扩展应用功能
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | 使用通用逻辑用例优化网络交换机设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 5月 10日 | |
应用手册 | Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike | 2019年 5月 13日 | ||||
应用手册 | Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 | 2018年 9月 18日 | ||||
模拟设计期刊 | Understanding thermal-resistance specification of DC/DC convert. w/ MOSFETs | 2018年 1月 8日 | ||||
白皮书 | Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) | 2018年 12月 7日 | ||||
模拟设计期刊 | Comparing internally-compensated advanced current mode (ACM) w/ D-CAP3™ control (Rev. A) | 2018年 11月 6日 | ||||
应用手册 | AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) | 2016年 9月 19日 | ||||
应用手册 | High Efficiency Class 4 PoE Powered Device | 2011年 7月 20日 | ||||
应用手册 | Implementing a Buck Converter With the TPS23753A | 2010年 9月 20日 |