射频智能遥控器
产品和参考设计
射频智能遥控器
概述
集成电路和参考设计可帮助您创建射频 (RF) 智能远程控制设计,该设计通过双向射频通信(如语音命令)实现非视距操作和高级功能。
设计要求
现代射频智能遥控设计通常需要:
- 很小的电源和电池管理以及超低待机功耗,可延长电池寿命。
- 适用于 2.4GHz 和 5GHz Bluetooth®、RF4CE 和 WiFi®(用于高端遥控器)、ZigBee 或 Thread 无线接口的超低功耗、高度集成、多协议连接的 MCU + 射频解决方案。
- 具有电容式触控和生动的 LED 显示功能且易于使用的交互式 HMI。
- 准确的近场语音识别,可实现更简单的遥控系统语音控制。
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
白皮书 | Thread and Zigbee for home and building automation | 2018年 4月 11日 | ||||
应用手册 | Use of Low-power Zigbee® and Thread With the SimpleLink™ Wireless MCU Family | 2018年 2月 27日 | ||||
白皮书 | 利用电容式触控技术简化智能扬声器的人机界面 | 下载英文版本 | 2018年 2月 21日 | |||
应用手册 | 通过远程控制传输语音 | 下载英文版本 | 2016年 5月 27日 | |||
应用手册 | Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters | 2016年 10月 31日 | ||||
应用手册 | RemoTI™ Capacitive Touch Sensing (Rev. B) | 2015年 5月 15日 | ||||
应用手册 | RemoTI™ Capacitive Touch Sensing (Rev. B) | 2015年 5月 15日 |