移动电源

用于为设备充电的便携式电池组。锂离子电池使用高电流开关充电器重复充电。内置 Apple 和微型 USB 连接器可为所有流行的便携式设备充电。

设计注意事项

随着智能手机和平板电脑的移动应用的不断增加,较长的运行时间对于客户的日常工作和体验至关重要。但是,移动设备中的电池组平均只能运行大约一天。具有高容量电池的移动电源是支持具有足够移动性的智能手机和平板电脑实现长时间运行的解决方案。

带有 1SxP 电池配置的移动电源:

带有 1SxP 电池配置的传统移动电源采用两级方式,即为电池充电的充电器和将电池升高到 5V USB 输出的升压转换器。bq24195 和 bq24195L 是用于具有 4.5A/2.5A 充电电流和电池模式下 2.1A/1.0A 输出的移动电源应用的第一款单芯片解决方案。bq24195 和 bq24195L 较传统解决方案具有明显优势:

  • 市场上第一款具有同步升压操作的单芯片充电器
  • 用于快速充电的 4.5A/2.5A 充电电流,效率高达 93%
  • 最高同步升压效率:1A 时为 94%,2.1A 时为 90%。引脚对引脚 1A 和 2.1A 解决方案
  • USB D+/D- 检测,支持 USB 2.0/3.
  • 1.5MHz 的开关频率可最大限度地减小解决方案尺寸
  • 12 mΩ BAT-SYS FET 可延长电池运行时间,是市场上最佳集成 BAT FET 的 3 倍

bq24195L 和 bq24195 采用引脚对引脚设计,兼容于智能手机和平板电脑的移动电源

  • bq24195L:完全集成的单节电池 2.5A 充电器,具有 1.0A 同步升压操作
  • bq24195:完全集成的单节电池 4.5A 充电器,具有 2.1A 同步升压操作

可通过 TI 分销商获得完整解决方案。TI 还提供 EVM。可以在以下位置找到详细信息:(添加链接)。

技术文章

应用手册和用户指南

应用手册 (2)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 3.18 MB 2017年 4月 26日 0
PDF 62 KB 2016年 4月 8日 0

产品公告和白皮书

白皮书 (1)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 679 KB 2015年 7月 10日 0

博客

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面