IP 电话

使用 TI 达芬奇处理器、以太网供电 (PoE) 和触摸屏控制器的有线 IP 电话的方框图 (SBD)

设计注意事项

典型的 IP 视频电话是一款小型一体化台式电话,它消除了视频会议的复杂性并且允许在全球任何地方通过宽带 IP 连接拨打免费的面对面视频电话。这些产品为大小型企业、政府机构和教育环境提供更有成效的工具,更高效地提供培训和教育,并省去沉重的出差费用。随着 IP 网络部署的继续增长,消费者期望获得额外功能和经济高效地集成视频流功能。

TI 提供的基于 DSP 的高性能 IP 视频电话解决方案具有以下 各种功能:

  • 实时多通道视频集成到现有的 IP 语音电话;
  • 三方视频会议;
  • 以及实时同步视频与 IP 网络语音。

附加 DSP MIPS 也可用于集成其它功能并处理各种要求。TI 的 TMS320C64x™ 系列 DSP 以 600MHz 的时钟速度执行,从而提供具有 合并新功能空间的最佳解决方案。

单个 TI C64xTM 系列 DSP 可执行以下功能:

  • 实时图像捕捉处理;
  • 压缩和解压缩;
  • 颜色空间变换和实时显示;
  • 以及在多个视频流上同时执行 IP 包优化。
View more

技术文章

应用手册和用户指南

应用手册 (8)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 79 KB 2011年 6月 2日
PDF 104 KB 2009年 9月 11日
PDF 151 KB 2009年 9月 11日
PDF 101 KB 2008年 4月 8日
PDF 614 KB 2007年 6月 27日
PDF 108 KB 2007年 1月 4日
PDF 1.75 MB 2006年 9月 28日
PDF 263 KB 2004年 5月 3日

产品公告和白皮书

产品公告 (1)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 992 KB 2005年 1月 24日

白皮书 (12)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 284 KB 2012年 3月 29日
PDF 269 KB 2009年 1月 22日
PDF 655 KB 2008年 10月 16日 下载英文版本
PDF 58 KB 2008年 2月 1日
PDF 263 KB 2007年 10月 10日
PDF 94 KB 2007年 10月 10日
PDF 124 KB 2007年 3月 28日
PDF 470 KB 2007年 3月 20日
PDF 648 KB 2007年 2月 12日
PDF 62 KB 2006年 10月 17日
PDF 70 KB 2005年 12月 6日
PDF 55 KB 2005年 9月 8日

博客

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面