仪表盘摄像头

嵌入式摄像机的方框图 (SBD),它具有 DaVinciTM 数字媒体处理器、CMOS 传感器和成像 AFE、麦克风输入和各种接口标准(包括 USB、ZigBee 和 1394)。

设计注意事项

嵌入式摄像机用于在嵌入式应用中采集视频。嵌入式摄像机采集 CMOS 或 CCD 传感器的影像/视频,将数据数字化,并且通常会执行影像/视频预处理算法和/或视频压缩。数据传输要求进行视频压缩,以确保选择的接口有足够的带宽。数据通常通过 USB 无线 ZigBee 传输到主系统。基本部件由具有集成片上外设和音频/视频加速功能的嵌入式处理器组成,便于处理编码/解码。

内核系统包括:

  • 嵌入式处理器 - 嵌入式处理器内的影像信号处理器 (ISP) 用于改进采集自 CMOS 或 CCD 传感器的影像质量。ISP 通常在视频压缩前进行预处理算法,如噪声滤波和图像稳定。
  • 音频接口(语音 ADC)- 使用模数转换器将音频信号数字化。麦克风阵列通过聚焦于输入的声音,改进音频压缩质量。
  • 视频接口 - CMOS/CCD 传感器具有各种产品系列。CMOS 传感器现在配备内置 AFE(模拟前端),因此,这些模块的输出已经被数字化,并已做好进行处理的准备。常用 CCD 影像器可能有也可能没有配备 AFE。德州仪器 (TI) 提供 CCD 和 CMOS AFE 的多种解决方案,以满足您的需求
  • 电源管理 - 输入到嵌入式摄像机的电源通常由 USB (5 V @ 0.5 A) 或 1394 (30 V @ 1.5 A) 提供。将此电源调整到可用的系统电压轨,以对电路板加电。无论您需要单芯片电源管理单元 (PMU) 还是离散集成电路,德州仪器 (TI) 都可以提供。
View more

技术文章

应用手册和用户指南

应用手册 (6)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
HTM 8 KB 2011年 6月 2日
PDF 125 KB 2009年 9月 11日
PDF 104 KB 2009年 9月 11日
PDF 151 KB 2009年 9月 11日
HTM 9 KB 2009年 9月 10日
PDF 108 KB 2007年 1月 4日

产品公告和白皮书

产品公告 (1)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 208 KB 2011年 4月 25日

白皮书 (1)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 651 KB 2012年 1月 6日

博客

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面