电子阅读器

电子阅读器设计资源和系统方框图

设计注意事项

电子书阅读器(electronic book reader,简称 eBook Reader)是专为查看和阅读数字媒体而设计的手持电子设备。主要设计注意事项包括:

  • 应用处理器:OMAP3621 处理器 OMAP36x 专门针对低功耗操作进行了设计和优化。它负责管理所有重要功能,其中包括文本或视频显示屏以及音频接口。所使用的典型操作系统为 Linux 和 Android。
  • 无线连接:TI 的 WiLink™ 是一款单芯片 WiFi、蓝牙和 FM 解决方案 WiLink 6.0。它可以满足电子书对低功耗、小尺寸和低成本的要求。
  • 显示屏:与传统显示屏(例如 LCD)相比,新型电子显示屏 (EPD) 具有双稳定的优点。双稳定性可在显示文本时实现零功耗,它仅在刷新显示屏(即翻到下一页)时消耗功率,从而使系统具有极低功耗。TI 的触摸屏控制器解决方案可提供低功耗、高 ESD 保护和小尺寸封装选项。它们可以消除振动和显示噪声。TPS65180 可提供完整的 EPD 偏置解决方案。
  • 音频:TLV320AIC3100/10/11 是低功耗音频编解码器,它们集成了立体声耳机放大器和 D 类扬声器放大器,可延长电池寿命。它们具有高级音频处理功能,可对增强的语音和音乐进行处理。它们还具有引脚至引脚和软件兼容性,可实现快速简便的产品开发。同时提供适用于 OMAP 的软件。通过使用 TPA6141A2 G 类 DirectPath(无电容)立体声耳机放大器,可以进一步节省电源。
  • 电源管理:TI 为电子书设计提供了完整的电源管理解决方案,其中包括专为 EPD (TPS65180) 设计的电源管理单元 (PMU)、为系统供电的其它 PMU 和 3G 调制解调器模块电源。出众的电源转换效率可延长电池工作时间,并且可以最大程度地降低散热量。
  • 电池管理 - 精确的电量监测可以最大化电池的使用率并可确保依次关断。系统端和封装端电池电量监测选择为客户提供了设计的灵活性。TI 推出广泛的线性和开关充电器 IC。如果使用了高电压充电器,则不需要充电器前端保护 IC。但是,如果充电器集成在低电压 PMU 或芯片组中,则前端 IC 对于防止系统免受过压和过流损坏至关重要。

推荐资源

View more

技术文章

应用手册和用户指南

应用手册 (8)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
HTM 8 KB 2018年 9月 19日
PDF 73 KB 2018年 1月 17日
PDF 1.06 MB 2017年 11月 29日
HTM 8 KB 2017年 8月 9日
PDF 982 KB 2015年 11月 16日 下载英文版本
HTM 8 KB 2014年 1月 8日
PDF 1.84 MB 2010年 7月 28日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
PDF 3.54 MB 2008年 7月 15日 下载最新的英文版本 (Rev.B)

产品公告和白皮书

产品公告 (1)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 318 KB 2011年 4月 5日

博客

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面