BQ76930
- AFE 监控特性
- 纯数字接口
- 内部模数转换器 (ADC) 用于测量电池电压、芯片温度和外部热敏电阻
- 一个单独的、内部 ADC 测量电池组电流(库伦电荷计数器)
- 直接支持多达三个热敏电阻 (103AT)
- 硬件保护特性
- 放电过流 (OCD)
- 放电短路 (SCD)
- 过压 (OV)
- 欠压 (UV)
- 次级保护器故障检测
- 其他特性
- 集成电池均衡场效应晶体管 (FET)
- 充电、放电低侧 NCH FET 驱动器
- 到主机微控制器的警报中断
- 2.5 V 或 3.3 V 输出电压稳压器
- 无需 EEPROM 编程
- 高电源电压绝对最大值(高达 108V)
- 可兼容 I2C 的简单接口(CRC 选项)
- 可容忍电池随机连接
BQ769x0 可靠的模拟前端 (AFE) 器件系列是针对下一代高功率系统(如轻型电动车辆、电动工具和不间断电源)的完整电池组监控与保护解决方案的组成部分。 BQ769x0 专为实现低功耗而设计:不仅可通过启用/禁用 IC 中的子块来控制整个芯片的电流消耗,还可以利用运输模式将电池组轻松切换至超低功耗状态。
BQ76920 器件支持多达 5 节串联电池或典型值为 18 V 的电池组,BQ76930 可处理多达 10 节串联电池或典型值为 36 V 的电池组,而 BQ76940 支持多达 15 节串联电池或典型值为 48 V 的电池组。可借助这些 AFE 管理各种电池化学物质,例如锂离子、磷酸铁锂等。通过 I2C,主机控制器可以使用 BQ769x0 来执行多种电池组管理功能,例如监控(电池电压、电池组电流、电池组温度)、保护(控制充电/放电 FET)以及平衡功能。集成式模数 (A/D) 转换器可实现对关键系统参数的纯数字读取,并会在 TI 制造过程中校准这些参数。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ76930EVM — 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块
bq76930EVM 是附带的电路板,用于评估 bq76930 模拟前端 (AFE) 和作为完整电池组监控和保护解决方案一部分的 bq78350 电池管理控制器,这些解决方案针对 6 至 10 节含有锂离子、磷酸铁锂及更多电池化学物质的电池。 与 EV2300 或 EV2400 接口适配器及网站上提供的合适的评估软件一起使用时,它可提供全面的环境以评估 AFE 的寄存器控制或控制器配置,并显示器件电池系统的电流控制。
用户指南: PDF
支持软件
SLUC539 — bq76940/bq76930/bq76920 Evaluation Software
支持的产品和硬件
产品
电池监测器和平衡器
硬件开发
评估板
参考设计
TIDA-01093 — 适合 20S 应用的工业电池管理模块参考设计
高串联电芯数电池(>15 节)系统在工业应用中变得愈发常见。这些应用对成本敏感,需要一种简单的解决方案,其中包括监控、保护和控制甚至包括 SOC(充电状态)信息,而不仅仅是基本的独立硬件保护。此设计为完整的电池组端解决方案提供了一个平台。bq76930 包含所有独立的硬件保护特性,主机器件还具备强大的通信接口用来读取电池信息。
参考设计
TIDA-00449 — 10 节电池组的监视、平衡与保护
该参考设计已经过测试,用于对电动工具中包含 10 节串联电池的电池组进行监控、平衡和保护。越来越多的电动工具使用高功率密度、基于锂离子或磷酸铁锂电池的电池组,我们需要防止这些电池组因充电或放电不当而发生爆炸。TIDA-00449 在以高持续电流放电时,也符合电动工具电池组的热要求。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (DBT) | 30 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。