适用于 20S 应用的工业电池管理模块参考设计 TIDA-01093 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

高节数电池 (>15s) 系统越来越广泛得用于工业应用。这些应用对成本较为敏感,需要一个简单的解决方案,而且能够同时包含监控、保护和控制功能,甚至是 SOC(充电状态)信息,而不仅仅是基础的独立硬件保护。此参考设计为完整的电池组端解决方案提供了平台。包含 bq76930 的所有独立硬件保护功能,而且为主机器件实现了可靠的通信接口,以读取电池信息。

特性
  • 支持 16 节至 20 节电池应用
  • 秉承自 bq76930 的所有独立硬件保护功能
  • 可检测充电器是否插入
  • 可检测负载是否移除
  • 与众不同的隔离式 CAN PHY 可与主机系统进行通信
  • 支持以高达 128k 波特率与外部主机进行 UART 通信

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ76930  bqMAXIMO:用于 5/10/15 系列锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制 AFE 系列  电池管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO1050  隔离式 5V CAN 收发器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO1541  低功耗、双向 I2C 隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM25018  具有集成 MOSFET 的 48V、300mA 同步降压稳压器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430G2955  MSP430G2x55 混合信号微控制器  MSP430 超低功耗 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ76930 下载 -
ISO1050 下载 下载
下载 下载
ISO1541 下载 -
LM25018 下载 下载
下载 下载
MSP430G2955 下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 162 2014年 5月 14日
用户指南 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 5690 2018年 12月 10日
PDF 6806 2016年 10月 17日
PDF 4283 2013年 7月 1日
PDF 1792 2013年 4月 3日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 673 2016年 8月 22日
ZIP 1724 2016年 8月 22日
PDF 11521 2016年 8月 22日
ZIP 364 2016年 8月 22日
PDF 86 2016年 8月 22日
PDF 627 2016年 8月 22日
相关工具与软件

参考设计  ( 2 )

名称 Part Number 工具类型
10 节电池组的监视、平衡与保护  TIDA-00449  TI Designs
15 节锂离子电池控制器模拟前端参考设计  TIDA-00255  TI Designs

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块  BQ76940EVM  评估模块和开发板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章