PMP9300
针对汽车摄像机模块中图像传感器的电源解决方案
PMP9300
概述
该参考设计可为汽车摄像头模块中的 Aptina AR0132 图像传感器提供紧凑型电源解决方案(电路板尺寸为 20 x 20mm)。该设计附带电源板和滤波板。电源板上带有两个同步降压稳压器,即 LM34919C 和 TPS62231,可提供 1.8V 和 2.8V 输出。RC 输出滤波器专为图像传感器所需的内核、模拟和 I/O 电源轨设计,用于减少纹波并确保加电定序正确。输入电压范围介于 4.5V 到 50V 之间,适用于 12V 汽车电池电源。滤波板旨在启用同轴电缆供电配置,可通过一根电缆传输电源和 FPD-Link III 信号。两个电路板上还提供输入线滤波器选项,以便在不需使用同轴电缆供电配置的情况下使用。
特性
- 专为汽车摄像头中 Aptina AR0132 图像传感器设计的电源
- 微型解决方案尺寸为 20 x 20mm
- 1.8V 和 2.8V 输出,包含输出滤波器以涵盖内核、模拟、I/O 电压轨并确保高图像质量
- 4.5-50V 操作输入电压范围,十分适合于 12V 汽车电池
- 利用滤波板可实现通过同轴电缆配置传输电源和 FPD-Link III 信号
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM34919C-Q1 — 汽车类 4.5V 至 50V 宽输入电压、600mA、2.6MHz 超小型恒定导通时间非同步降压稳压器
数据表: PDF技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9300 Application Diagram | 2013年 12月 10日 | ||||
测试报告 | PMP9300 Test Results | 2013年 10月 15日 |