XTR117

正在供货

XTR117 4-20mA 电流环路发送器

产品详情

Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 40 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000006 Offset voltage (±) (max) (V) 0.0005 Product type 2-wire General purpose Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 40 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000006 Offset voltage (±) (max) (V) 0.0005 Product type 2-wire General purpose Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 低静态电流:130µA
  • 用于外部电路的 5V 稳压器
  • 低量程误差:0.05%
  • 低非线性误差:0.003%
  • 宽环路电源电压范围:7.5V 至 36V
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:VSON-8 和 VSSOP-8
  • 低静态电流:130µA
  • 用于外部电路的 5V 稳压器
  • 低量程误差:0.05%
  • 低非线性误差:0.003%
  • 宽环路电源电压范围:7.5V 至 36V
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:VSON-8 和 VSSOP-8

XTR117 是精密电流输出转换器,设计用于通过业界通用电流环路传输模拟 4mA 至 20mA 信号。该器件提供精确的电流调节和输出电流限制功能。

片上稳压器 (5V) 可用于为外部电路供电。电流回路引脚 (I RET) 可检测外部电路中使用的任何电流,以精确控制输出电流。

XTR117 是使用 4mA 至 20mA 电流传输的智能传感器的基本构建块。

XTR117 的扩展工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。

XTR117 是精密电流输出转换器,设计用于通过业界通用电流环路传输模拟 4mA 至 20mA 信号。该器件提供精确的电流调节和输出电流限制功能。

片上稳压器 (5V) 可用于为外部电路供电。电流回路引脚 (I RET) 可检测外部电路中使用的任何电流,以精确控制输出电流。

XTR117 是使用 4mA 至 20mA 电流传输的智能传感器的基本构建块。

XTR117 的扩展工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
XTR115 正在供货 具有 2.5V 基准电压和 200μA 静态电流的 4mA 至 20mA 电流环路变送器 This device offers a voltage regulator (5-V) with a reference (2.5-V)
XTR116 正在供货 具有 4.096V 基准电压和 200μA 静态电流的 4mA 至 20mA 电流环路变送器 This device offers a voltage regulator (5-V) with a reference (4.096-V)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 XTR117 4-20mA 电流环路发送器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 12月 8日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 评估模块

The DLP NIRscan is a complete evaluation module (EVM) to design a high performance, affordable near-infrared spectrometer.  This flexible tool contains everything a designer needs to start developing a DLP-based spectrometer right out of the box.  The EVM features the DLP 0.45 WXGA NIR (...)
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
TIPD126 — Bridge sensor signal conditioner with current loop output and EMC protection reference design

这款电桥传感器调节器模块可为接地基准负载提供经过良好调节的电流输出。第一级使用混合信号可编程增益放大器 (PGA) 为差动电桥传感器电压提供线性化和温度补偿。第二级将 PGA 输出电压转换为电流,然后通过标准 4mA 到 20mA 电流环路传输电流。额外的电路可防止模块出现静电放电 (ESD)、电气快速瞬变 (EFT)、辐射和传导电磁干扰 (EMI) 以及雷击电涌。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频