UCC256403
- 优化的低功耗模式和突发模式算法
- 具有软启动和软关断周期的突发模式
- 在空载和待机状态下最大程度降低可闻噪声
- 用于禁用突发模式的用户选项
- 光耦合器低功耗运行
- 效率性能超过 DoE VI 级和 EU CoC 2 级外部电源标准
- 混合迟滞控制 (HHC)
- 出色的瞬态响应特性
- 从突发模式快速退出
- 强大的自适应死区时间控制
- 具有 0.6A 拉电流和 1.2A 灌电流能力的集成高电压栅极驱动器
- 强大的电容区 (ZCS) 规避方案
- 具有过热、输出过压、输入 欠压保护以及三级 过流保护
- 集成高电压启动功能
- X 电容器主动放电功能
UCC25640x 是一款具有集成高电压栅极驱动器的全功能 LLC 控制器。此器件设计用于与 PFC 控制器配对使用,以使用最少的外部组件提供完整的电源系统。根据设计,所产生的电源系统无需单独的待机功率转换器即可满足最严格的待机功率要求。
UCC25640x 可提供具有软启动和软关断周期的高效突发模式,以最大限度降低待机运行时的可闻噪声。突发功率电平和迟滞是可编程的,因此能够简化对效率和突发模式运行的优化过程。也可通过引脚配置来禁用突发模式。UCC25640x 使用混合迟滞控制来提供出色的线路和负载瞬态响应特性。
UCC25640x 具有一系列特性,可使 LLC 转换器的运行得到良好控制和保护。该器件可与 UCC28056 或 UCC28064A PFC 控制器搭配使用,并结合 UCC24624 同步整流器控制器以提供完整的电源解决方案。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC25640x 具有超低可闻噪声和待机功耗的LLC 谐振控制器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 4月 27日 |
应用手册 | 关于 UCC25640x LLC 谐振控制器的常见问题解答 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 6月 23日 | |
应用手册 | UCC25640x LLC Resonant Controller Features Brief Overview and Bring up Guideline | PDF | HTML | 2022年 6月 20日 | |||
应用手册 | 使用混合迟滞控制改善 LLC 转换器的瞬态响应 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 5月 3日 | ||
技术文章 | How to reduce audible noise and power consumption at standby in your AC/DC design | PDF | HTML | 2020年 4月 22日 | |||
应用手册 | Migrating to UCC25640x from UCC25630x (Rev. A) | 2019年 12月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
PFCLLCSREVM034 — UCC28056B、UCC256404 和 UCC24624 交流至隔离式 DC EVM
PFCLLCSREVM034 是一个 168W 交流/直流电源,包含转换模式功率因数校正前端以及具有同步整流功能的隔离式半桥 LLC 谐振转换器。此 EVM 可接受 90Vrms 至 264Vrms 的交流输入,并且输出电压为 12VDC,满负载输出功率为 168W。
用户指南: PDF
评估板
UCC25640EVM-020 — UCC25640x 半桥 LLC 评估模块
UCC25640EVM-020 是一款使用 UCC256404 的 180W、LLC 谐振转换器。此 EVM 可接受 360V 至 410V 的直流输入和 85VAC 至 264VAC 的交流输入电压,并且输出电压为 12VDC,满负载输出功率为 180W。
用户指南: PDF
参考设计
PMP40766 — 通用输入 500W CC/CV 电动自行车充电器参考设计
此参考设计是一款适用于电动自行车应用的通用输入、71.4V、7A 恒流恒压 (CC/CV) 充电器。UCC28180 器件用于 CCM PFC 级,可实现 0.99 的功率因数和低电流总谐波失真。UCC256403 用于半桥谐振转换器,可实现 95.8% 的效率,在恒压模式下具有快速的负载瞬态性能。使用 UCC28910 的反激式器件可为 PFC、LLC、控制电路和冷却风扇提供辅助电源。CC/CV 选项可调,供 MCU 电路板使用,从而适用于具有多电池节数的电池充电应用。
参考设计
TIDA-010080 — 适用于 5G 通信电源整流器的 500W、效率大于 94.5% 的模拟控制交流/直流参考设计
该紧凑型高效参考设计具有 48V 直流、500W 输出,面向 5G 电信电源和工业交流/直流电源。该电路包括基于 UCC28180 的前端连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC256403、用于隔离式直流/直流转换器的稳健 LLC 级。为满足高效率的需求,使用 UCC24624 来处理同步整流。该设计使用采用 UCC28911(具有内部高电压 MOSFET)的反激式辅助电源。该设计可实现 94.5% 的峰值效率,并使系统能够在没有强制冷却的情况下工作。整个系统具有低 iTHD(负载为 30% 时小于 12%,负载为 50% 时小于 8%,负载为 100% (...)
参考设计
TIDA-010081 — 适用于 5G 电信整流器且效率超过 94%、具有成本优势的 1kW 交流/直流参考设计
该紧凑型高效参考设计具有 54V 直流、1000W 输出,面向 5G 电信电源和工业交流/直流电源。该电路包括基于 UCC28180 的前端连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC256403、用于隔离式直流/直流转换器的稳健 LLC 级。为满足高效率的需求,使用 UCC24624 来处理同步整流。该设计使用的是采用 UCC28911(具有内部高电压 MOSFET)的反激式辅助电源。该设计可实现 95.9% 的峰值效率,并使系统能够在没有强制冷却的情况下工作。整个系统具有低 iTHD(负载为 30% 时小于 12%,负载为 50% 时小于 8%,负载为 (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (DDB) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点