TXS0102 (正在供货)

2-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator for Open-Drain Application

2-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator for Open-Drain Application - TXS0102
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TXS0102 IBIS Model IBIS Model ZIP 96 KB 2015年 5月 12日 42 次点击

设计套件与评估板 (7)

培训内容 型号 类型
DLP® LightCrafter™ DLPLIGHTCRAFTER 开发套件
DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR4500EVM 评估模块和开发板
MIPI® DSI 转 FlatLink LVDS 桥接器评估模块 SN65DSI83Q1-EVM 评估模块和开发板
SN65DSI83 MIPI® DSI 转 FlatLink™ LVDS 桥评估模块 SN65DSI83EVM 评估模块和开发板
SN65DSI85 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink LVDS 桥评估模块 SN65DSI85EVM 评估模块和开发板
全高清 DLP4710 芯片组评估模块 DLPDLCR4710EVM-G2 评估模块和开发板
双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink LVDS 桥接器评估模块 SN65DSI85Q1-EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计

该参考设计采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组并应用于 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM) 中,能够灵活控制工业、医疗和科学应用领域中的高分辨率精确图形。借助基于 USB 的免费 GUI 和 API,开发人员可轻松将 TI (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。