TXS-EVM
适用于单通道、双通道、四通道和八通道器件的转换器系列评估模块
TXS-EVM
概述
TXS-EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 TXS 器件。TXS 器件属于自动双向电压电平转换系列,工作电压范围为 1.2V 至 5.5V,设计用于支持各个扇区中的各种通用电压电平转换应用。
特性
- 支持 TXS0101、TXS0102、TXS0104e、TXS0108e
- 支持 TI DCK、DQE、PW 和 RGY 系列
- 可以针对每个通道选择独立的外部负载
- 可以提供尺寸相同的其他封装选项
立即订购并开发
评估板
TXS-EVM — Translator family evaluation module for single-, dual-, quad- and octal-channel devices
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TXS-EVM 用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 7月 15日 | |
证书 | TXS-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 12月 4日 |