TS3USB221A
- VCC Operation at 2.5 V to 3.3 V
- VI/O Accepts Signals Up to 5.5 V
- 1.8-V Compatible Control-Pin Inputs
- Low-Power Mode When OE Is Disabled (1 μA)
- RON = 6 Ω Maximum
- ΔRON = 0.2 Ω Typical
- Cio(on) = 6 pF Typical
- Low Power Consumption (30 μA Maximum)
- High Bandwidth (900 MHz Typical)
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA
Per JESD 78, Class II - ESD Performance Tested Per JESD 22
- 7000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 7000-V Human-Body Model
- ESD Performance I/O to GND
- 12-kV Human-Body Model
The TS3USB221A device is a high-bandwidth switch specially designed for the switching of high-speed USB 2.0 signals in handset and consumer applications, such as cell phones, digital cameras, and notebooks with hubs or controllers with limited USB I/Os. The wide bandwidth (900 MHz) of this switch allows signals to pass with minimum edge and phase distortion. The device multiplexes differential outputs from a USB host device to one of two corresponding outputs. The switch is bidirectional and offers little or no attenuation of the high-speed signals at the outputs. The device also has a low power mode that will reduce the power consumtion to 1 μA for portible applications with a battery or limited power budget. The device is designed for low bit-to-bit skew and high channel-to-channel noise isolation, and is compatible with various standards, such as high-speed USB 2.0 (480 Mbps).
The TS3USB221A device integrates ESD protection cells on all pins, is available in a tiny μQFN package (2 mm × 1.5 mm) and is characterized over the free air temperature range from –40°C to 85°C.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TS3USB221A ESD Protected, High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer and Demu 数据表 (Rev. A) | 2015年 2月 5日 | |||
应用手册 | Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron | 2019年 9月 11日 | ||||
应用手册 | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
白皮书 | Selecting signal switches to enable IoT communication modules | 2017年 3月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TS3USB221EEVM — TS3USB221E 评估模块
TS3USB221EEVM 是用于德州仪器 (TI) 高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关的评估模块。USB221EEVM 使信号能够以最小的边缘和相位失真进行传递、在所有引脚上集成 IEC 级别 ESD 保护单元以及将来自常见 USB 输入的差动信号多路复用到两个对应输出中的一个输出。该评估模块演示了低位至位偏移、高通道到通道噪声隔离以及与各种标准(例如在高速信令应用中使用 TS3USB221E 时可能涉及的高速 USB 2.0 (480 Mbps) 标准)的符合性。
TS3USB221EVM — TS3USB221 评估模块
TS3USB221EVM 是用于德州仪器 (TI) 高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关的评估模块。USB221EVM 使信号能够以最小的边缘和相位失真进行传递,还可以将来自常见 USB 输入的差动信号多路复用到两个对应输出中的一个输出。该评估模块演示了低位至位偏移、高通道到通道噪声隔离以及与各种标准(例如在高速信令应用中使用 TS3USB221 时可能涉及的高速 USB 2.0 标准)的符合性。
High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer and Demultiplexer Switch With Sing
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
UQFN (RSE) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。