TS3USB221 评估模块
TS3USB221EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

TS3USB221EVM 是用于德州仪器 (TI) 高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关的评估模块。USB221EVM 使信号能够以最小的边缘和相位失真进行传递,还可以将来自常见 USB 输入的差动信号多路复用到两个对应输出中的一个输出。该评估模块演示了低位至位偏移、高通道到通道噪声隔离以及与各种标准(例如在高速信令应用中使用 TS3USB221 时可能涉及的高速 USB 2.0 标准)的符合性。

特性
  • 2.5V 和 3.3V 的 VCC 工作电压
  • VI/O 接受高达 5.5V 的电压信号
  • 1.8V 兼容控制引脚输入
  • 低功耗模式(如果 OE 已禁用)(1 mA)
  • rON = 6Ω(最大值)
  • ΔrON = 0.2Ω(典型值)
  • Cio(on) = 6pF(最大值)
  • 低功耗:30mA(最大值)
  • ESD > 2000V 人体模型 (HBM)
  • 高带宽:1.1GHz(典型值)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TS3USB221EVM:
TS3USB221 Evaluation Module

$29.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2477 2019年 1月 29日 下载英文版本 (Rev.J)
PDF 2212 2015年 2月 19日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 314 2009年 10月 26日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
TS3USB221E 评估模块  TS3USB221EEVM  评估模块和开发板 
用于 TS3USB221A 的评估模块  TS3USB221AEVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
TS3USB221  具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关  USB 
TS3USB221A  具有单独使能和 ESD 保护的高速 USB 2.0 1:2 多路复用/多路解复用开关  USB 
TS3USB221E  具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关  USB 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章