TRS3122E (正在供货)

2Tx/2Rx 低电压、低功耗 RS232 收发器

2Tx/2Rx 低电压、低功耗 RS232 收发器 - TRS3122E
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TRS3122E IBIS Model IBIS Model ZIP 102 KB 2016年 5月 6日 49 次点击

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
TRS3122E:1.8V RS-232 收发器评估模块 TRS3122EEVM 评估模块和开发板
TRS3122E:RS-232 收发器 BoosterPack BOOSTXL-RS232 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

具有集成信号和电源的隔离式 RS-232 参考设计

TIDA-01230 参考设计提供了一个紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源,同时支持隔离式 RS-232 通信。该参考设计包含一个带有集成电源的增强型数字隔离器和一个 RS-232 通信收发器。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真