TRS3122EEVM

TRS3122E:1.8V RS-232 收发器评估模块

TRS3122EEVM

立即订购

概述

TRS3122EEVM 是针对 1.8V 高速 RS-232 收发器 TRS3122E 的评估模块。该模块使用安装的 DB-9 连接器和终端块实现器件评估。如果是很简单的评估,可以将该板设置为回送状态,另外该板也可以与诊断软件协同工作以提供更详细的信息。

特性
  • 与 MCU 或处理器连接(从 1.65V 至 5.5V)
  • 高速 RS-232 通信,高达 1Mbps
  • 自动断电增强版功能在关断期间可实现很低的功耗 (1µA)
  • 强大的 IEC61000-4-2 资质支持具有人机界面的应用
  • 很小的 QFN 封装可节省板空间和成本
RS-232 收发器
TRS3122E 具有逻辑电源引脚和 +/-15kV IEC-ESD 保护的 1.65V 至 5.5V 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器引脚
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TRS3122EEVM — TRS3122E:1.8V RS-232 收发器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TRS3122EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TRS3122EEVM User's Guide 2016年 3月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频