可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS92663-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
- 器件 HBM 分类等级:H1C
- 器件 CDM 分类等级:C5
- 输入电压范围:4.5V 至 60V
- 6 个集成旁路开关
- 3 个串联开关各有 2 个子灯串
- 20V 最大跨开关电压
- 62V 最大开关到接地电压
- 多点 UART 通信接口
- 多达 16 个可寻址器件
- 与 TPS92662-Q1 在同一总线上集成
- 与 CAN 物理层兼容
- 电缆线束中具有最少的导线数
- 具有 2 个多路复用器输入的 8 位 ADC
- 晶体振荡器驱动器
- 可编程 10 位 PWM 调光
- 单个相移和脉宽
- 器件间同步
- LED 开路/短路检测和保护
TPS92663-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。
该器件的 3 个串联集成开关各有 2 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。它还能并联 2 个开关,用于绕过高电流 LED。
主微控制器通过多点通用异步收发传输器 (UART) 串行接口,控制和管理 TPS92663-Q1 器件。串行接口支持使用 CAN 收发器,实现更可靠稳健的物理层。应用可使用 TPS92663-Q1 器件,也可以使用与该器件在同一总线上的 TPS92662-Q1 器件。
具有两个多路复用输入的内置 8 位 ADC 可用于系统温度补偿和测量分箱值,从而实现 LED 分箱和编码。
内部电荷泵轨为 LED 旁路开关提供栅极驱动电压。旁路开关的低电阻 (RDS(on)) 可最大程度地减少传导损耗和功率耗散。
灯串中每个 LED 的相移和脉冲宽度是可编程的。该器件使用内部寄存器来调节 PWM 频率。可以对多个器件进行同步。在 PWM 调光操作过程中,开关转换具有可编程的压摆率,用于缓解 EMI 问题。
该器件 的每个 开路 LED 保护功能(具有可编程阈值)。串行接口会报告开路 LED 或短路 LED 故障。
Request more information
The full data sheet and other information are available. Request now
The TPS92663-Q1 functional safety FIT Rate, FMD and Pin FMA report is available. Request now
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于汽车前照灯系统的 TPS92663-Q1 高亮度 LED 矩阵管理器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2019年 10月 10日 |
白皮书 | An ECU Architecture for Adaptive Headlights | 2019年 8月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS92663-Q1-FS-NDA — TPS92663-Q1 functional safety information
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。