TPS7A89

正在供货

2A、低噪声、高精度、双通道可调节超低压降稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output, Dual output Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 3.8 Iq (typ) (mA) 2.1 Thermal resistance θJA (°C/W) 33 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 2 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Dual output Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 3.8 Iq (typ) (mA) 2.1 Thermal resistance θJA (°C/W) 33 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 2 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTJ) 20 16 mm² 4 x 4
  • 两个独立的 LDO 通道
  • 4mm × 4mm 20 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
  • 低输出噪声:3.8µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 低压降:2A 时为 180mV(典型值)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.2V
  • 高电源抑制比 (PSRR):
    • 直流时为 75dB
    • 100kHz 时为 40dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调节的启动浪涌控制
  • 可选软启动充电电流
  • 独立开漏电源正常 (PGx) 输出
  • 与 10µF 或更大的陶瓷输出电容一起工作时保持稳定

应用

  • 高速模拟电路:
    • 压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及低压差分信令 (LVDS)
  • 成像:互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器,视频专用集成电路 (ASIC)
  • 测试和测量
  • 仪器仪表、医疗和音频
  • 数字负载辅助电源轨:
    • 串行解串器 (SerDes)、现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 两个独立的 LDO 通道
  • 4mm × 4mm 20 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
  • 低输出噪声:3.8µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 低压降:2A 时为 180mV(典型值)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.2V
  • 高电源抑制比 (PSRR):
    • 直流时为 75dB
    • 100kHz 时为 40dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调节的启动浪涌控制
  • 可选软启动充电电流
  • 独立开漏电源正常 (PGx) 输出
  • 与 10µF 或更大的陶瓷输出电容一起工作时保持稳定

应用

  • 高速模拟电路:
    • 压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及低压差分信令 (LVDS)
  • 成像:互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器,视频专用集成电路 (ASIC)
  • 测试和测量
  • 仪器仪表、医疗和音频
  • 数字负载辅助电源轨:
    • 串行解串器 (SerDes)、现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP)

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A89 是一款双路、低噪声 (3.8 µVRMS)、低压降 (LDO) 稳压器,每通道具有 2A 的拉电流能力,其最高压降仅为 400mV。

TPS7A89 提供两个独立的 LDO,极具灵活性,解决方案尺寸要比两个单通道 LDO 小 60% 左右。每个输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.2 V 范围内进行调节。TPS7A89 的宽输入电压范围支持其在 1.4V 至 6.5V 范围内的电压下工作。

TPS7A89 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)达 1%,并且可通过软启动功能减少浪涌电流,因此非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如,压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。

TPS7A89 旨在为噪声敏感类组件供电,广泛适用于高速通信、视频、医疗或测试和测量等 应用。此器件具有 3.8 µVRMS 的超低输出噪声和宽带电源抑制比 (PSRR)(1MHz 时为 40dB),最大限度减少了相位噪声和时钟抖动。这些 功能 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。

TPS7A89 是一款双路、低噪声 (3.8 µVRMS)、低压降 (LDO) 稳压器,每通道具有 2A 的拉电流能力,其最高压降仅为 400mV。

TPS7A89 提供两个独立的 LDO,极具灵活性,解决方案尺寸要比两个单通道 LDO 小 60% 左右。每个输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.2 V 范围内进行调节。TPS7A89 的宽输入电压范围支持其在 1.4V 至 6.5V 范围内的电压下工作。

TPS7A89 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)达 1%,并且可通过软启动功能减少浪涌电流,因此非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如,压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。

TPS7A89 旨在为噪声敏感类组件供电,广泛适用于高速通信、视频、医疗或测试和测量等 应用。此器件具有 3.8 µVRMS 的超低输出噪声和宽带电源抑制比 (PSRR)(1MHz 时为 40dB),最大限度减少了相位噪声和时钟抖动。这些 功能 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A89 小型双路 2A 低噪声 (3.8µVRMS) LDO 稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 8月 16日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A8901EVM-853 — TPS7A89 小型双路 2A 低噪声 (3.8µVRMS) LDO 稳压器评估模块

TPS7A8901EVM-853 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A89(双路 2A 低压降电压稳压器)的运行和性能。EVM 电路板被配置为适用于每个通道动态负载电流需要高达 2A 的工程应用的参考设计。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A89 PSpice Transient Model

SBVM626.ZIP (91 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A89 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM629.ZIP (3 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTJ) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频