TPS65263

正在供货

4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流降压转换器,具有通过 I2C 控制的 DVS

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 550 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 17 Iq (typ) (A) 0.00074
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 550 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 17 Iq (typ) (A) 0.00074
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 工作输入电压范围 4.5V 至 18V,连续输出电流 3A/2A/2A
  • 通过 I 2C 控制型 7 位 VID 可为每个降压转换器实现可编程输出电压范围为 0.68V 至 1.95V,阶跃为 10mV
  • I 2C 控制型 VID 电压转换压摆率
  • 通过 I 2C 可针对每个降压转换器读回电源正常状态,发出过流警告
  • 通过 I 2C 读回芯片温度警告
  • 具有支持标准模式 (100kHz) 和快速模式 (400kHz) 的 I 2C 兼容接口
  • 反馈基准电压为 0.6V ±1%
  • 600kHz 固定频率
  • 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
  • 热过载保护
  • 工作输入电压范围 4.5V 至 18V,连续输出电流 3A/2A/2A
  • 通过 I 2C 控制型 7 位 VID 可为每个降压转换器实现可编程输出电压范围为 0.68V 至 1.95V,阶跃为 10mV
  • I 2C 控制型 VID 电压转换压摆率
  • 通过 I 2C 可针对每个降压转换器读回电源正常状态,发出过流警告
  • 通过 I 2C 读回芯片温度警告
  • 具有支持标准模式 (100kHz) 和快速模式 (400kHz) 的 I 2C 兼容接口
  • 反馈基准电压为 0.6V ±1%
  • 600kHz 固定频率
  • 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
  • 热过载保护

TPS65263 整合了三路同步降压转换器,支持 4.5V 至 18V 宽范围输入电压,该电压范围包括大部分中间总线关闭电压为 5、9、12 或 15V 的电源总线或电池。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。该器件工作频率为 600kHz,buck1 与 buck2 和 buck3 之间 180° 异相(buck2 和 buck3 同相运行)。

每个降压转换器的初始启动电压都可通过外部反馈电阻设定。可使用 I 2C 受控 7 位 VID 对每个降压转换器的输出电压进行动态调整,范围为 0.68V 至 1.95V,步长为 10mV。可通过 I 2C 总线 3 位控制对 VID 电压转换率进行编程,以优化 VID 电压转换期间的过冲/下冲。

TPS65263 中的每个降压转换器都可通过 I 2C 加以控制,从而执行以下操作:启用/禁用输出电压、设置脉冲跳跃模式 (PSM) 或轻负载条件下的强制持续电流模式 (FCC) 以及读取电源正常状态、过流警告和温度警告。

TPS65263 具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。

TPS65263 整合了三路同步降压转换器,支持 4.5V 至 18V 宽范围输入电压,该电压范围包括大部分中间总线关闭电压为 5、9、12 或 15V 的电源总线或电池。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。该器件工作频率为 600kHz,buck1 与 buck2 和 buck3 之间 180° 异相(buck2 和 buck3 同相运行)。

每个降压转换器的初始启动电压都可通过外部反馈电阻设定。可使用 I 2C 受控 7 位 VID 对每个降压转换器的输出电压进行动态调整,范围为 0.68V 至 1.95V,步长为 10mV。可通过 I 2C 总线 3 位控制对 VID 电压转换率进行编程,以优化 VID 电压转换期间的过冲/下冲。

TPS65263 中的每个降压转换器都可通过 I 2C 加以控制,从而执行以下操作:启用/禁用输出电压、设置脉冲跳跃模式 (PSM) 或轻负载条件下的强制持续电流模式 (FCC) 以及读取电源正常状态、过流警告和温度警告。

TPS65263 具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65263 具有 I2C 控制型动态电压调节功能的 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 17日
EVM 用户指南 TPS65263EVM-645 PMIC with I2C Controlled DVS Evaluation Module (Rev. A) 2019年 5月 30日
应用手册 Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 1日
技术文章 There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 2018年 4月 17日
应用手册 TPS65250/1/2/3 LAYOUT GUIDE 2013年 1月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM 评估模块

TPS65263EVM-645 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS65263。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC578 TPS65263EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65263 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流降压转换器,具有通过 I2C 控制的 DVS
硬件开发
评估板
TPS65263EVM-645 TPS65263EVM 评估模块
仿真模型

TPS65263 PSpice Average Model

SLVMAA9.ZIP (74 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS65263 TINA Average Ref Design

SLVMAE0.ZIP (383 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS65263 TINA Transient Ref design

SLVMAD8.ZIP (70 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS65263 TINA average model

SLVMAE1.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS65263 TINA transient model

SLVMAD9.ZIP (23 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS65263 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAA8A.ZIP (53 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
VQFN (RHB) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频