TPS6283810

正在供货

采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V-5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.4 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 3500 Switching frequency (max) (kHz) 3500 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 1 Iq (typ) (µA) 4 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.4 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 3500 Switching frequency (max) (kHz) 3500 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 1 Iq (typ) (µA) 4 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFP) 6 1.4000000000000001 mm² 1 x 1.4000000000000001
  • DCS-Control™拓扑
  • 1V 固定输出电压,精度为 1%
  • 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 4µA 运行静态电流
  • 3.5MHz 开关频率
  • 可在轻载条件下实现高效率的省电模式
  • 有源输出放电
  • 电源正常输出
  • 热关断保护
  • 断续短路保护
  • 采用 0.8mm x 1.2mm x 0.5mm 6 引脚 WCSP 封装
  • 使用 TPS6283810 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • DCS-Control™拓扑
  • 1V 固定输出电压,精度为 1%
  • 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 4µA 运行静态电流
  • 3.5MHz 开关频率
  • 可在轻载条件下实现高效率的省电模式
  • 有源输出放电
  • 电源正常输出
  • 热关断保护
  • 断续短路保护
  • 采用 0.8mm x 1.2mm x 0.5mm 6 引脚 WCSP 封装
  • 使用 TPS6283810 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

该器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。该器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常用电池技术。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件的开关频率为 3.5MHz,因此能够使用小型外部组件。凭借其所有的 DCS-control 架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。其他 特性 还具有过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源良好指示等其他特性。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。

该器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。该器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常用电池技术。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件的开关频率为 3.5MHz,因此能够使用小型外部组件。凭借其所有的 DCS-control 架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。其他 特性 还具有过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源良好指示等其他特性。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62824 正在供货 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器 3-A high power density converter in 6-pin QFN package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 TPS6283810 微型 6 引脚 3A 降压转换器 数据表 英语版 PDF | HTML 2018年 12月 14日
EVM 用户指南 TPS6283810EVM-078 EVM User's Guide 2018年 11月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62088EVM-814 — TPS62088 3A 降压转换器评估模块

TPS62088EVM-814 评估模块 (EVM) 有助于实现对 TPS62088 3A 降压转换器的评估,后者具有 DCS-Control 功能,采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装,具有 0.4mm 间距。此 EVM 通过 2.4V 到 5.5V 的输入电压提供 1.8V 的输出电压(精度为 1%),解决方案最大高度为 1mm。TPS62088 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS6283810EVM-078 — 采用微型芯片级封装且具有 1% 输出精度的 3A 降压转换器评估模块

The TPS6283810EVM-078 facilitates the evaluation of the TPS6283810 3-A, step-down converter with DCS-Control in a tiny 1.2-mm by 0.8-mm WCSP package with 0.4-mm pitch. The evaluation module (EVM) outputs a 1-V output voltage with 1% accuracy from input voltages between 2.4 V and 5.5 V with a (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS6283810 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMCY6B.ZIP (120 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFP) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频