TPS62092

正在供货

具有 DCS™ 控制系统的 3A、2.5V 至 6V 输入同步降压转换器,效率高达 97%

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1400 Switching frequency (max) (kHz) 2800 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 2.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00002
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1400 Switching frequency (max) (kHz) 2800 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 2.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00002
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 2.5 V 至 6 V 输入电压范围
  • DCS™ 控制
  • 转换器效率 95%
  • 省电模式
  • 20 µA 运行静态电流
  • 针对最低压降的 100% 占空比
  • 2.8 MHz/1.4 MHz 典型开关频率
  • 0.8 V 至 VIN 的可调输出电压
  • 固定输出电压版本
  • 输出放电功能
  • 可调节软启动
  • 两级短路保护
  • 输出电压跟踪
  • 宽输出电容值选择
  • 采用 3mm x 3mm 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 2.5 V 至 6 V 输入电压范围
  • DCS™ 控制
  • 转换器效率 95%
  • 省电模式
  • 20 µA 运行静态电流
  • 针对最低压降的 100% 占空比
  • 2.8 MHz/1.4 MHz 典型开关频率
  • 0.8 V 至 VIN 的可调输出电压
  • 固定输出电压版本
  • 输出放电功能
  • 可调节软启动
  • 两级短路保护
  • 输出电压跟踪
  • 宽输出电容值选择
  • 采用 3mm x 3mm 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

TPS6209x 器件是一款高效同步降压转换器,此转换器针对小外形尺寸、高效应用进行了优化并适合于电池供电类应用。 为了最大限度地提升效率,此转换器运行在 2.8 MHz/1.4 MHz 的标称开关频率的脉宽调制 (PWM) 模式下并在轻负载时自动进入省电运行模式。 当被用于分布式电源和负载点调制时,此器件允许到其它电源轨的电压跟踪并可耐受范围在 10 µF 到高达 150 µF 甚至更高的输出电容。 通过使用 DCS™ 控制技术,此器件可实现出色的负载静态性能以及精确的输出电压调制。

此输出电压启动斜波由软启动引脚控制,从而使器件可作为独立电源运行或运行在跟踪配置下。 通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。 在省电模式下,此器件运行在典型值为 20 µA 静态电流下。 在全部负载电流范围内,自动进入省电模式并且无缝保持高效。

TPS6209x 器件是一款高效同步降压转换器,此转换器针对小外形尺寸、高效应用进行了优化并适合于电池供电类应用。 为了最大限度地提升效率,此转换器运行在 2.8 MHz/1.4 MHz 的标称开关频率的脉宽调制 (PWM) 模式下并在轻负载时自动进入省电运行模式。 当被用于分布式电源和负载点调制时,此器件允许到其它电源轨的电压跟踪并可耐受范围在 10 µF 到高达 150 µF 甚至更高的输出电容。 通过使用 DCS™ 控制技术,此器件可实现出色的负载静态性能以及精确的输出电压调制。

此输出电压启动斜波由软启动引脚控制,从而使器件可作为独立电源运行或运行在跟踪配置下。 通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。 在省电模式下,此器件运行在典型值为 20 µA 静态电流下。 在全部负载电流范围内,自动进入省电模式并且无缝保持高效。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62813-Q1 正在供货 具有固定 Fsw 和 SYNC 并采用 2mm x 3mm 可湿性侧面封装的汽车类 2.75V 至 6V、3A 降压转换器 Smaller solution size and higher efficiency

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有 DCS™ 控制的 3A 高效同步降压转换器, TPS6209x 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2012年 4月 25日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013年 8月 30日
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS62092 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVM566B.ZIP (23 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
VQFN (RGT) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频