TPS562210A

正在供货

采用 SOT-23 封装且具有高级 Eco-mode™、PG 和软启动功能的 17V 输入、2A 同步降压稳压器

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00023
Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00023
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • TPS562210A:集成有
    133mΩ 和 80mΩ 场效应晶体管 (FET) 的 2A 转换器
  • TPS563210A:集成有
    68mΩ 和 39mΩ FET 的 3A 转换器
  • D-CAP2针对快速瞬态响应的模式控制
  • 高级 Eco-mode脉冲跳跃
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 650kHz 开关频率
  • 低关断电流(低于 10µA)
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式欠压保护
  • 非锁存过压保护 (OVP),欠压闭锁 (UVLO) 和热关断 (TSD) 保护
  • 可调软启动
  • 电源正常输出

应用

  • 数字电视电源
  • 高清 蓝光 (Blu-ray) 碟片播放器
  • 网络家庭终端设备
  • 数字机顶盒(STB)

  • TPS562210A:集成有
    133mΩ 和 80mΩ 场效应晶体管 (FET) 的 2A 转换器
  • TPS563210A:集成有
    68mΩ 和 39mΩ FET 的 3A 转换器
  • D-CAP2针对快速瞬态响应的模式控制
  • 高级 Eco-mode脉冲跳跃
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 650kHz 开关频率
  • 低关断电流(低于 10µA)
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式欠压保护
  • 非锁存过压保护 (OVP),欠压闭锁 (UVLO) 和热关断 (TSD) 保护
  • 可调软启动
  • 电源正常输出

应用

  • 数字电视电源
  • 高清 蓝光 (Blu-ray) 碟片播放器
  • 网络家庭终端设备
  • 数字机顶盒(STB)

TPS562210A 和 TPS563210A 是采用 8 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A/3A 同步降压转换器。

两款器件均经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

该器件可在高级 Eco-mode™ 下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS562210A 和 TPS563210A 采用 8 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDF) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。

TPS562210A 和 TPS563210A 是采用 8 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A/3A 同步降压转换器。

两款器件均经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

该器件可在高级 Eco-mode™ 下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS562210A 和 TPS563210A 采用 8 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDF) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
全新 TPS562203 正在供货 采用 SOT563封装、具有 Eco-Mode 的4.2V 至17V 输入、2A 同步降压转换器 Lower standy current and less exernal compnents needed

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS56x210A 采用 8 引脚 SOT-23 封装的4.5V 至 17V 输入、2A/3A 同步降压稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 1月 8日
EVM 用户指南 TPS562210A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 12日
技术文章 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
应用手册 SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
应用手册 Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日
模拟设计期刊 Agency requirements for stand-by power consumption w/ offline and PoL converters 2016年 1月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS562210AEVM-663 — TPS562210A 2A 同步降压转换器评估模块

TPS562210A 是一款简单易用的宽输入电压 2A 同步降压转换器。TPS562210A 采用了 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应并同时支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器和超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿组件)。TPS562210A 在高级 Eco-mode™ 下运行,此模式在轻负载运行期间可保持高效率。TPS562210A 还采用了可调慢启动时间和专用 PWRGD 引脚。TPS562210AEVM-663 评估模块在 4.5V 至 17V 的输入电压范围内工作,并在负载电流不超过 2A 时提供 1.05V 输出电压。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS562210A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAH7A.ZIP (53 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDF) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频