TPS5450

正在供货

5.5V 至 36V 输入 5A 500kHz 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR51450 正在供货 36V、5A 同步降压转换器 Easy to use 36V 5A converter

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.22 Vout (max) (V) 31 Iq (typ) (A) 0.003
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.22 Vout (max) (V) 31 Iq (typ) (A) 0.003
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 宽输入电压范围为:5.5V 至 36V
  • 高达 5A 的持续(峰值为 6A)输出电流
  • 通过 110mΩ 集成 MOSFET 开关实现大于 90% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调节为低至 1.22V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿最大限度地减少了外部器件数量
  • 适用于小型滤波器尺寸的固定 500kHz 开关频率
  • 18µA 关断电源电流
  • 通过输入电压前馈改进线路调整和瞬态响应
  • 系统受过流限制、过压保护和热关断的保护
  • –40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用小型热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 封装
  • 宽输入电压范围为:5.5V 至 36V
  • 高达 5A 的持续(峰值为 6A)输出电流
  • 通过 110mΩ 集成 MOSFET 开关实现大于 90% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调节为低至 1.22V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿最大限度地减少了外部器件数量
  • 适用于小型滤波器尺寸的固定 500kHz 开关频率
  • 18µA 关断电源电流
  • 通过输入电压前馈改进线路调整和瞬态响应
  • 系统受过流限制、过压保护和热关断的保护
  • –40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用小型热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 封装

TPS5450 是一款高输出电流的 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。具有所列的特性的基板上还包括高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高稳压精度)、欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 5.5V 前启动)、内部设置的慢启动电路(用于限制浪涌电流)以及电压前馈电路(用于改进瞬态响应)。通过使用 ENA 引脚,关断电源电流通常可减少到 18µA。其他特性包括高电平有效使能端、过流限制、过压保护和热关断。为降低设计复杂性并减少外部组件数量,TPS5450 反馈环路进行了内部补偿。

TPS5450 器件采用热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD 封装。TI 提供评估模块和软件工具,有助于实现高性能电源设计,可满足迫切的器件开发周期要求。

TPS5450 是一款高输出电流的 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。具有所列的特性的基板上还包括高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高稳压精度)、欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 5.5V 前启动)、内部设置的慢启动电路(用于限制浪涌电流)以及电压前馈电路(用于改进瞬态响应)。通过使用 ENA 引脚,关断电源电流通常可减少到 18µA。其他特性包括高电平有效使能端、过流限制、过压保护和热关断。为降低设计复杂性并减少外部组件数量,TPS5450 反馈环路进行了内部补偿。

TPS5450 器件采用热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD 封装。TI 提供评估模块和软件工具,有助于实现高性能电源设计,可满足迫切的器件开发周期要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS5450 5A 宽输入范围降压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 17日
电路设计 Power-supply margining circuit for SMPS using a precision DAC (Rev. A) 2019年 9月 3日
电路设计 采用精密 DAC、适用于 SMPS 的电源裕度调节电路 最新英语版本 (Rev.A) 2019年 2月 6日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
EVM 用户指南 TPS5450EVM-254 5-A, Swift Regulator Evaluation Module 2007年 4月 26日
应用手册 Using TPS5410/20/30/31/50 w/Aluminum/Ceramic Output Capacitors (Rev. C) 2007年 3月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS5450EVM-254 — 5A 评估模块

This evaluation module is designed to demonstrate a typical printed-circuit-board application using the TPS5450 regulator (Vin 10 V - 31 V, up to 5 A). This does not reflect the full range of possible input and output voltages that may be used when designing with this part.

The switching frequency (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB319EVM — USB Type-C DFP 端口控制器评估模块

TUSB319EVM 可提供完整的参考设计,它是非常适合 Type-C USB 充电器的 DFP 控制器,支持高达 3A (5V) 的 VBUS 电源信号和 VBUS 检测。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

Source Files for SBAA342

SBAM416.ZIP (42 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS5450 PSpice Transient Model

SLVM679.ZIP (200 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS5450 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM218.TSC (62 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS5450 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM219.TSM (12 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS5450 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCV0.ZIP (3 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频