TPS54495
- D-CAP2 控制模式
- 快速瞬态响应
- 环路补偿无需外部部件
- 与陶瓷输出电容器兼容
- 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 针对低占空比应用对高效集成 FET 进行了优化
- 90mΩ(高侧)和 60mΩ(低侧)
- 高初始基准精度
- 支持恒定 4A CH1 和 2A CH2 负载电流
- 低侧 rDS(接通)低损耗电流感测
- 可调软启动
- 非吸入预偏置软启动
- 700kHz 开关频率
- 逐周期过流限制控制
- 过流限制 (OCL) / 欠压闭锁 (UVLO) / 热关断 (TSD) 应用
- 用于过载保护的断续定时器
- 带有集成式升压 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 开关的自适应栅极驱动器
- 由于热补偿 rDS(接通)的值为 4000ppm/℃ ,过流保护 (OCP) 恒定
- 16 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP),16 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
- 自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率
应用范围
- 针对广泛应用的低功耗系统中的负载点调节
- 数字电视电源
- 网络互联家庭终端设备
- 数字机顶盒 (STB)
- DVD 播放器/刻录机
- 游戏控制台和其它设备
TPS54495 是一款双路、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54495 可帮助系统设计人员通过成本有效性、低组件数量、和低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54495 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件即可提供极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制支持更高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54495 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS54495 能够采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或者高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 和超低 ESR 陶瓷电容器。 此器件在输入电流为 4.5V 至 18V 之间时提供便捷和有效的运行。
TPS54495 采用 4.4mm x 5mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 封装和 4mm x 4mm 16 引脚 VQFN (RSA) 封装,并针对 -40°C 至 85°C 的环境温度范围内的运行而设计。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 带有集成场效应晶体管 (FET) 的 4A/2A 双通道同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 9月 11日 | |
EVM 用户指南 | TPS54495 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 30日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-00304 — 断电保持能源存储解决方案
此解决方案可为系统(如固态硬盘)存储和提供“最后关头”的能量;如此,这些系统便可在掉电后凭借这些能量短时间运行以便能够以受控的方式关闭。通过存储高于总线电压的滞留能量,电容量可减少多达 80%,显著降低解决方案的尺寸和成本,同时提高可靠性。
通常需要使用复杂的电子电路来升高输入电压,在电源故障期间将其与降压输入进行多路复用,并为负载将其降压到 3.3V 或 5V。
通常需要使用复杂的电子电路来升高输入电压,在电源故障期间将其与降压输入进行多路复用,并为负载将其降压到 3.3V 或 5V。
此参考设计在输入端采用 TI 的 TPS25942 来控制浪涌、提供过压、欠压和短路保护并防止存储的能量流回短路的输入总线。升压转换器将电容器组充电到 12V(如果输入电压为 5V)或 18V(如果输入电压为 12V)。当 (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | 查看选项 |
VQFN (RSA) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点