TPS5410-Q1

正在供货

汽车类 5.5V 至 36V、500kHz 固定频率双通道 1A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR50410-Q1 正在供货 通过汽车级认证的 SIMPLE SWITCHER 4V 至 36V、1A 同步降压转换器 Smaller footprint size with SOT-23 packaging.

产品详情

Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 36 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Over Current Protection, Soft Start Fixed Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.22 Vout (max) (V) 31 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.003
Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 36 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Over Current Protection, Soft Start Fixed Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.22 Vout (max) (V) 31 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.003
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合汽车应用要求
  • 宽输入电压范围:5.5V 至 36V
  • 高达 1A 的连续(1.2A 峰值)输出电流
  • 通过 110mΩ 集成式 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调节为低至 1.22V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿可最大限度减少外部器件数量
  • 适用于小型滤波器尺寸的固定 500kHz 开关频率
  • 通过输入电压前馈改进线路稳压和瞬态响应
  • 系统受过流限制、过压保护和热关断的保护
  • –40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用小型 8 引脚 SOIC 封装
  • 如需 SWIFT 文档、应用手册和设计软件,请访问 TI 网站:www.ti.com.cn/swift
  • 符合汽车应用要求
  • 宽输入电压范围:5.5V 至 36V
  • 高达 1A 的连续(1.2A 峰值)输出电流
  • 通过 110mΩ 集成式 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调节为低至 1.22V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿可最大限度减少外部器件数量
  • 适用于小型滤波器尺寸的固定 500kHz 开关频率
  • 通过输入电压前馈改进线路稳压和瞬态响应
  • 系统受过流限制、过压保护和热关断的保护
  • –40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用小型 8 引脚 SOIC 封装
  • 如需 SWIFT 文档、应用手册和设计软件,请访问 TI 网站:www.ti.com.cn/swift

作为 SWIFT™ 直流/直流稳压器系列的一员,TPS5410 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板上还包括高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高稳压精度)、欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 5.5V 前启动)、内部设置的慢启动电路(用于限制浪涌电流)以及电压前馈电路(用于改进瞬态响应)。通过使用 ENA 引脚,关断电源电流通常可减少到 18µA。其他特性包括高电平有效使能端、过流限制、过压保护和热关断。为降低设计复杂性并减少外部元件数量,TPS5410 反馈环路进行了内部补偿。

TPS5410 器件采用易于使用的 8 引脚 SOIC 封装。TI 提供评估模块和软件工具,有助于快速实现高性能电源设计,可满足迫切的设备开发周期要求。

作为 SWIFT™ 直流/直流稳压器系列的一员,TPS5410 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板上还包括高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高稳压精度)、欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 5.5V 前启动)、内部设置的慢启动电路(用于限制浪涌电流)以及电压前馈电路(用于改进瞬态响应)。通过使用 ENA 引脚,关断电源电流通常可减少到 18µA。其他特性包括高电平有效使能端、过流限制、过压保护和热关断。为降低设计复杂性并减少外部元件数量,TPS5410 反馈环路进行了内部补偿。

TPS5410 器件采用易于使用的 8 引脚 SOIC 封装。TI 提供评估模块和软件工具,有助于快速实现高性能电源设计,可满足迫切的设备开发周期要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS5410-Q1 1A 宽输入范围 Swift 降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS5410EVM-203 — 1-A SWIFT Converter Evaluation Module

The TPS5410EVM-203 evaluation module allows the designer to evaluate two different configurations of the TPS5410 SWIFT DC/DC converter on the same PCB over a wide input voltage range. The first design is a 14.5 to 36 V input to 12 V output at 1 A using a 47 µF (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS5410 PSpice Transient Model

SLVMAK5.ZIP (208 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS5410 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCU7.ZIP (5 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频