数据表
TPS53014
- D-CAP2™模式控制
- 快速瞬态响应
- 无需外部组件即可实现环路补偿
- 与陶瓷输出电容器兼容
- 高初始基准精度 (±1%)
- 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
- 输出电压范围:0.77V 至 7.0V
- 低侧 RDS(on) 无损耗电流感应
- 可调节软启动
- 非灌电流预偏置软启动
- 500kHz 开关频率
- 逐周期过流限制控制
- 用于在轻载时保持高效率的自动跳过 Eco-ModeTM
- 过流限制 (OCL) / 过压 (OVP) / 欠压(UVP) / 欠压闭锁 (UVLO) / 热关断 (TSD) 保护
- 自适应栅极驱动器,带集成式升压 P 通道场效应晶体管 (PMOS) 开关
- 热补偿 OCP,4000 ppm/°C
- 10 引脚超小型小外形尺寸封转 (VSSOP)
TPS53014 是一款单一、自使用启动时间 D-CAP2™模式同步降压控制器。TPS53014 可帮助系统设计人员通过一个低成本、低组件数的低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。TPS53014 的主控制环路使用 D-CAP2 模式控制,此控制方式无需外部补偿组件即可实现快速瞬态响应。自使用接通时间支持较高负载条件下 PWM 模式与 Eco-mode™运行间的无缝转换。Eco-mode使 TPS53014 能够在较轻负载状况下保持高效率。TPS53014 也能够适应超低 ESR 陶瓷电容器和低等效串联电阻 (ESR)输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP。此器件在4.5V 至 28V 的输入电压和 0.77V 至 7V 的输出电压下提供便捷和高效运行。
TPS53014 采用 3mm × 3mm 10 引脚 VSSOP (DGS) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 +85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS53014 4.5V 至 28V 输入、D-CAP2™ 同步降压控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 3月 12日 |
模拟设计期刊 | 控制模式快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 9月 5日 | |
用户指南 | TPS53014 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 12月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS53014EVM-126 — TPS53014 评估模块
The Texas Instruments TPS53014EVM-126 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53014 synchronous step-down controller. The EVM is designed to use an 8V to 22V voltage rail to produce a regulated 1.05V output with up to 8A load current. The EVM demonstrates the (...)
仿真模型
TPS53014 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM600A.ZIP (114 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点