TPS3851 具有集成式看门狗计时器的高精度电压监控器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS3851 (正在供货)

具有集成式看门狗计时器的高精度电压监控器

具有集成式看门狗计时器的高精度电压监控器 - TPS3851
 

描述

TPS3851 完美结合了高精度电压监控器和可编程看门狗定时器。TPS3851 比较器的欠压阈值 (VITN) 精度达 0.8%(–40°C 至 +125°C 范围内)。TPS3851 还包含与欠压阈值相关的高精度迟滞,因此成为了紧容差系统的理想之选。监视器 RESET 延迟 的 精度达 15%,支持高精度延迟定时。

TPS3851 包含一个可编程的看门狗定时器,适用于多种 应用。专用的看门狗输出 (WDO) 可提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的原因。看门狗超时可通过外部电容编程,也可以采用工厂编程的默认延迟设置。可通过逻辑引脚禁用看门狗,避免在开发过程中出现意外的看门狗超时。

TPS3851 采用小型 3.00mm ×
3.00mm 8 引脚 VSON 封装。

特性

  • 0.8% 电压阈值精度
  • 高精度欠压监控:
    • 支持 1.8V 到 5.0V 共模电压
    • 支持 4% 和 7% 欠压阈值
    • 0.5% 迟滞
  • 经过出厂编程的高精度看门狗和复位定时器:
    • ±15% 精度 WDT 和 RST 延迟
  • 看门狗禁用功能
  • 用户可编程的看门狗超时
  • 输入电压范围 (VDD):1.6V 至 6.5V
  • 低静态电流:IDD = 10µA(典型值)
  • 漏极开路输出
  • 手动复位输入 (MR)
  • 采用 3mm x 3mm、8 引脚晶圆级超小外形无引线 (VSON) 封装
  • 工作结温范围:
    -40°C 至 +125°C

应用

  • 安全型 应用
  • 远程信息处理控制单元
  • 现场可编程门阵列 (FPGA) 和专用集成电路 (ASIC)
  • 微控制器和数字信号处理器 (DSP)

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 监控器 和 复位 IC

 
Threshold Voltage 1 (Typ) (V)
# of Supplies Monitored
VCC (Max) (V)
VCC (Min) (V)
Output Driver Type / Reset Output
Time Delay (ms)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Watchdog Timer WDI (sec)
TPS3851 TPS3430 TPS3431 TPS3850 TPS3852
1.67
1.73
2.32
2.4
2.79
2.88
3.07
3.17
4.65
4.8    
N/A     N/A     Adjustable
1.11
1.15
1.67
1.72
2.79
2.88
3.06
3.16
4.65
4.8    
3.07
3.17    
1     1     1     1     1    
6.5     6.5     6.5     6.5     6.5    
1.6     1.6     1.8     1.6     1.6    
Active-low
Open-drain    
Active-low
Open-drain    
Active-low
Open-drain    
Active-low
Open-drain    
Active-low
Open-drain    
200     Programmable     200     Programmable     200    
Active Low Enable
Manual Reset
Watchdog Disable
Watchdog Timer    
Watchdog Timer
Window Watchdog
Watchdog Disable
Watchdog Reset Delay    
Watchdog Timer
Watchdog Disable
Watchdog Reset Delay
Enable    
Over Voltage Sense
Watchdog Disable
Watchdog Timer
Window Comparator
Window Watchdog    
Active Low Enable
Manual Reset
Watchdog Disable
Watchdog Timer
Window Watchdog    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
Programmable     Programmable     Programmable     Programmable     Programmable