TPS3431-Q1

正在供货

具有使能功能的汽车类标准可编程看门狗计时器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS3435-Q1 正在供货 汽车级纳安级静态电流精密超时看门狗计时器 Ultra-low power consumption and enhanced watchdog accuracy to the compared device

产品详情

Features Timeout watchdog, Watchdog disable, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 0 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 6.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) 0.2, Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features Timeout watchdog, Watchdog disable, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 0 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 6.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) 0.2, Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
  • 提供功能安全
  • 出厂编程的精密看门狗计时器:
    • 可在 25°C 条件下实现 ±2.5%(典型值)的看门狗超时 (WDT) 精度
  • 看门狗禁用功能
  • 用户可编程看门狗超时
  • 输入电压范围:VDD = 1.8V 至 6.5V
  • 低静态电流:IDD = 10µA(典型值)
  • 低电平有效的开漏输出
  • 使能输入 (EN) 和使能输出 (ENOUT)
  • 采用小型 3mm × 3mm 8 引脚 VSON 封装
  • 工作结温范围: –40°C 至 +125°C
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
  • 提供功能安全
  • 出厂编程的精密看门狗计时器:
    • 可在 25°C 条件下实现 ±2.5%(典型值)的看门狗超时 (WDT) 精度
  • 看门狗禁用功能
  • 用户可编程看门狗超时
  • 输入电压范围:VDD = 1.8V 至 6.5V
  • 低静态电流:IDD = 10µA(典型值)
  • 低电平有效的开漏输出
  • 使能输入 (EN) 和使能输出 (ENOUT)
  • 采用小型 3mm × 3mm 8 引脚 VSON 封装
  • 工作结温范围: –40°C 至 +125°C

TPS3431-Q1 是一款具有使能功能的标准 汽车类可编程看门狗计时器,适用于 汽车应用。看门狗超时可在 –40°C 至 +125°C 温度范围内实现 15% 的高计时精度,在 25°C 下实现 2.5% 的典型计时精度,并且可通过外部电容器或工厂编程的默认延迟设置进行编程。在开发过程中,可以通过 Enable 引脚或 SET 逻辑引脚将看门狗禁用,从而避免出现不必要的看门狗超时。

TPS3431-Q1 采用小型 3.00mm × 3.00mm 8 引脚 VSON 封装。 TPS3431-Q1 具有可湿性侧面,可轻松进行光学检查。

TPS3431-Q1 是一款具有使能功能的标准 汽车类可编程看门狗计时器,适用于 汽车应用。看门狗超时可在 –40°C 至 +125°C 温度范围内实现 15% 的高计时精度,在 25°C 下实现 2.5% 的典型计时精度,并且可通过外部电容器或工厂编程的默认延迟设置进行编程。在开发过程中,可以通过 Enable 引脚或 SET 逻辑引脚将看门狗禁用,从而避免出现不必要的看门狗超时。

TPS3431-Q1 采用小型 3.00mm × 3.00mm 8 引脚 VSON 封装。 TPS3431-Q1 具有可湿性侧面,可轻松进行光学检查。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS3851-Q1 正在供货 具有集成看门狗计时器的汽车类高精度电压监控器 Integrated watchdog and voltage monitor option with enhanced accuracy (0.8%)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有使能功能的 TPS3431-Q1 汽车标准可编程监视器计时器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 27日
功能安全信息 TPS3431-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS3431EVM — 具有使能功能的 TPS3431 标准可编程看门狗计时器评估模块

The TPS3431 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TP3431 device. TPS3431 is a standard programmable watchdog timer with an enable feature for a wide variety of applications. This device is used to monitor a watchdog input from a MCU and trigger a watchdog output if a (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SNVC223 TPS343x Timing Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TPS3430 具备可编程复位延迟功能的窗口看门狗计时器 TPS3430-Q1 具备可编程复位延迟功能的汽车类窗口看门狗计时器 TPS3431 具有使能功能的标准可编程看门狗计时器 TPS3431-Q1 具有使能功能的汽车类标准可编程看门狗计时器
硬件开发
评估板
TPS3430EVM 具有可编程复位延迟功能的 TPS3430 窗口看门狗计时器评估模块 TPS3431EVM 具有使能功能的 TPS3431 标准可编程看门狗计时器评估模块
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
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频