主页 接口 USB IC USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25740A USB Type-C™ 修订版 1.2 和 USB PD 2.0 源控制器 (5V/9V/15V)

产品详情

Function Type-C Type PD controller Power role Source Alternate mode No External power-path control NFET Data role DFP Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Type PD controller Power role Source Alternate mode No External power-path control NFET Data role DFP Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 通过 USB 供电 (PD) 2.0 认证的供电设备,
    符合 USB Type-C™ 版本 1.2 的源控制器
  • 可通过引脚选择的电压通告
    • 5V、12V 和/或 20V (TPS25740)
    • 5V、9V 和/或 15V (TPS25740A)
  • 可通过引脚选择的峰值功率设置
    • 12 个选项,取值范围为 15W 至 100W (TPS25740)
    • 11 个选项,取值范围为 15W 至 81W (TPS25740A)
  • 高电压和安全集成
    • 过压、过流、过热保护以及 VBUS 放电
    • CC1 和 CC2 上具有 IEC 61000-4-2 保护
    • 用于故障状态下快速关断的输入引脚
    • 外部 N 沟道 MOSFET 控制
    • 2 引脚外部电源控制
    • 宽 VIN 电源 (4.65V – 25V)
  • 断开时的静态电流低于 10 µA
  • 端口连接指示器
  • 端口电源管理
  • 内置 1.8V/35mA 电源输出
  • 通过 USB 供电 (PD) 2.0 认证的供电设备,
    符合 USB Type-C™ 版本 1.2 的源控制器
  • 可通过引脚选择的电压通告
    • 5V、12V 和/或 20V (TPS25740)
    • 5V、9V 和/或 15V (TPS25740A)
  • 可通过引脚选择的峰值功率设置
    • 12 个选项,取值范围为 15W 至 100W (TPS25740)
    • 11 个选项,取值范围为 15W 至 81W (TPS25740A)
  • 高电压和安全集成
    • 过压、过流、过热保护以及 VBUS 放电
    • CC1 和 CC2 上具有 IEC 61000-4-2 保护
    • 用于故障状态下快速关断的输入引脚
    • 外部 N 沟道 MOSFET 控制
    • 2 引脚外部电源控制
    • 宽 VIN 电源 (4.65V – 25V)
  • 断开时的静态电流低于 10 µA
  • 端口连接指示器
  • 端口电源管理
  • 内置 1.8V/35mA 电源输出

TPS25740 和 TPS25740A 实现了符合 USB 供电 2.0 版本 1.2 和 Type-C 版本 1.2 的源控制器。该器件可通过监控 CC 引脚来检测 USB Type-C 接收设备何时接入,然后通过使能 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器接通 VBUS。该器件可通过 USB 供电提供多达 3 种不同的电压,并且使用 4 个输入引脚(PSEL、HIPWR、PCTRL 和 EN12V/EN9V)配置通告电压和通告电流。该器件会根据接入接收设备的电压请求,使用 CTL1 和 CTL2 引脚从 3 种电源电压中选择一个符合要求的电压。该器件会按照 USB PD 要求自动使 VBUS 输出放电。

未连接设备时,TPS25740/TPS25740A 的流耗通常为 8.5µA(VDD = 3.3V 时为 5.8µA)。此外,还可以在未连接设备时通过端口连接指示器 (UFP) 输出来禁用电源,从而节省更多的系统功耗。

保护 特性 包括过压保护、过流保护、过热保护、CC 引脚上的 IEC 保护以及用于禁用栅极驱动器的系统重写引脚 (GD)。

TPS25740 和 TPS25740A 实现了符合 USB 供电 2.0 版本 1.2 和 Type-C 版本 1.2 的源控制器。该器件可通过监控 CC 引脚来检测 USB Type-C 接收设备何时接入,然后通过使能 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器接通 VBUS。该器件可通过 USB 供电提供多达 3 种不同的电压,并且使用 4 个输入引脚(PSEL、HIPWR、PCTRL 和 EN12V/EN9V)配置通告电压和通告电流。该器件会根据接入接收设备的电压请求,使用 CTL1 和 CTL2 引脚从 3 种电源电压中选择一个符合要求的电压。该器件会按照 USB PD 要求自动使 VBUS 输出放电。

未连接设备时,TPS25740/TPS25740A 的流耗通常为 8.5µA(VDD = 3.3V 时为 5.8µA)。此外,还可以在未连接设备时通过端口连接指示器 (UFP) 输出来禁用电源,从而节省更多的系统功耗。

保护 特性 包括过压保护、过流保护、过热保护、CC 引脚上的 IEC 保护以及用于禁用栅极驱动器的系统重写引脚 (GD)。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25740、TPS25740A USB Type-C 和 USB PD 源控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 6月 22日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点