TPS2543 USB Charging Port Power Switch & Controller | 德州仪器 TI.com.cn

TPS2543 (正在供货)

USB Charging Port Power Switch & Controller

USB Charging Port Power Switch & Controller - TPS2543
 

描述

TPS2543 是一款集成有 USB 2.0 高速数据线路 (D+/D-) 开关的 USB 充电端口控制器和电源开关。TPS2543 在 D+/D– 线路上提供电气信号,从而为器件特性部分下方列出的充电方案提供支持。TI 使用 TPS2543 对常用的移动电话、平板电脑以及媒体设备进行充电测试,以确保其既与符合 BC1.2 的器件兼容也与不符合 BC1.2 的器件兼容。

除了支持对常用设备进行充电,TPS2543 还支持两种不同的电源管理 功能,分别为电源唤醒和端口电源管理 (PPM)(通过 STATUS 引脚实现)。凭借电源唤醒功能,可在 S4/S5 充电过程中进行电源控制;而借助 PPM 功能,则可在多端口应用中管理 端口电源。此外,TPS2543 还支持通过鼠标/键盘(仅限低速)唤醒系统(从 S3 唤醒)。

TPS2543 73mΩ 配电开关专门用于 可能 面临高容性负载和短路问题的应用。凭借两个可编程电流阈值,该器件可灵活设置电流限值和负载检测阈值。

特性

  • 符合 USB 电池充电规范 1.2 的 D+/D– CDP/DCP 模式
  • 符合中国电信行业标准
    YD/T 1591-2009 的 D+/D– 短路模式
  • 通过自动选择以下模式支持非 BC1.2 充电模式:
    • D+/D– 分压器模式 2V/2.7V
      和 2.7V/2V
  • 支持睡眠模式充电和鼠标/键盘(只适用于低速)唤醒
  • 针对 S4/S5 充电中的电源控制和所有充电模式内的端口电源管理的负载检测
  • 与 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求兼容
  • 集成 73mΩ(典型值)高侧 MOSFET
  • 可调节的电流限制,最高可达 3A(典型值)
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 与 TPS2540/40A 插槽兼容
  • 最大器件电流:
    • 器件禁止时为 2μA
    • 器件使能时为 260μA
  • 采用 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) (3 x 3) 封装
  • 符合 UL 规范且 CB 档案编号E169910

应用

  • USB 端口(主机和集线器)
  • 笔记本台式机个人电脑 (PC)
  • 通用墙式充电适配器

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 USB 充电端口控制器

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Number of Switches
Enable
Continuous Current (Max) (A)
Current Limit (A)
rDS(on) per FET (Typ) (mOhms)
Current Limit Accuracy @ 1A
Rating
Operating Temperature Range (C)
Fault Response
Pin/Package
TPS2543 TPS2511 TPS2540 TPS2540A TPS2541 TPS2541A TPS2543-Q1 TPS2544 TPS2546 TPS2547 TPS2549
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5    
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     6.5    
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1    
Active High     Active High     Active High     Active High     Active High     Active High     Active High     Active High     Active High     Active High     Active High    
2.5     2.7     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.7     3.0     3    
0.25 to 2.7     0.25 to 2.7     0.25 to 2.7     0.25 to 2.7     0.25 to 2.7     0.25 to 2.7     0.25 to 2.7     0.2 to 2.7     0.2 to 2.5     0.2 to 3.0     0.25 to 3.4    
75     70     75     75     75     75     75     73     73     73     47    
10%     +/-10%     10%     10%     10%     10%     10%     10%     +/-10%     +/-10%     10%    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 115     -40 to 125    
Retry     Retry     Retry     Retry     Retry     Retry     Retry     Retry     Retry     Retry     Retry    
16WQFN     8MSOP-PowerPAD     16WQFN     16WQFN     16WQFN     16WQFN     16WQFN     16WQFN     16WQFN     16WQFN     16WQFN    

其它合格版本 TPS2543

版本 器件型号 定义
汽车电子 TPS2543-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件